Loading

Dispositivi ControlNet
Allen-Bradley

I nostri dispositivi di connessione e i supporti di rete ControlNet™ forniscono connettori, derivazioni, terminatori, ripetitori e strumenti per sistemi con cavo coassiale e in fibra.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(98)
Chevron UpChevron Up
-
Visualizzazione Risultati
Mostrare 1 - 1 di 0 Risultati
Ordina per:
Filtra e perfeziona
CloseClose
Preferito
Prodotto
Chevron UpChevron Up
Informazioni sul prodotto Configura prodotto Aggiungi al progetto

Elementi per pagina:
1 - 1 di 0 Risultati
CloseClose
Numero di prodotti confrontati:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Cancella tutto
Confronta ora (0)
panoramica
  • dispositivi ControlNet
dispositivi ControlNet
Chevron LeftChevron Left
dispositivi ControlNet
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I nostri dispositivi di connessione e media di rete ControlNet™ offrono flessibilità nella progettazione della rete. Il cavo coassiale ControlNet è un cavo coassiale RG6 a bassa perdita con schermatura quadrupla per installazioni tipiche. Il media in fibra ControlNet consente di estendere un segmento della rete, offre immunità ai disturbi elettromagnetici (EMI) e permette l'installazione in aree pericolose. Offriamo una varietà di connettori, derivatori, terminatori, ripetitori e strumenti per sistemi coassiali e in fibra. Scegli il tipo di cavo in base all'applicazione e/o all'ambiente in cui viene installato il sistema.


  • Disponibile in PVC standard e ad alta flessibilità
  • Include cavo da 200 micron
  • Disponibile in lunghezze di 10, 20, 30, 60, 100 e 300 m (32.8, 65.6, 98.4, 196.8, 328.1 e 984.2′)
  • Utilizzare con il ripetitore 1786-RPFS
  • Utilizzare un adattatore per ripetitore per fornire una corrente massima di 1.6 A a 5 V CC per alimentare i moduli ripetitori

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Specifiche tecniche Pubblicazione
Specifiche dei cavi, dei tap e dei connettori ControlNet 1786-TD007_-EN-P
Istruzioni per l'installazione Pubblicazione
Installazione dei cavi coassiali ControlNet CNET-IN002_-EN-P
Installazione dei cavi ControlNet Ex CNET-IN003_-EN-P
Installazione dei cavi in fibra ottica ControlNet CNET-IN001_-EN-P
Installazione del kit di assemblaggio cavo e Tap IP67 ControlNet 1786-IN017_-EN-P
Linee guida per il cablaggio e la messa a terra nell'automazione industriale 1770-IN041_-EN-P
User Manuals Pubblicazione
Manuale utente dei moduli ControlNet nei sistemi di controllo Logix5000 CNET-UM001_-EN-P
Manuale utente ControlNet NetChecker 1788-UM001_-EN-P
Manuale utente NetLinx MediaChecker 1788-UM002_-EN-P
Manuale utente del sistema ControlLogix 1756-UM001_-EN-P
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure sulla connettività di rete e sui mezzi trasmissivi CONEC-BR001_-EN-P
Elenco dei componenti del sistema di comunicazione ControlNet AG-PA002_-EN-P
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Dispositivi di connessione
  5. Chevron LeftChevron Left Dispositivi ControlNet
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: