Loading

Valvola DIN 889
Allen-Bradley

I cordset e i patchcord per valvole DIN Bulletin 889 offrono la funzione di sgancio rapido per valvole standard e altri dispositivi.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
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
  • Valvola 889 din
Valvola 889 din
Chevron LeftChevron Left
Valvola 889 din
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I nostri cordset e patchcord Bulletin 889 per valvole DIN offrono la funzione di sgancio rapido per valvole standard e altri dispositivi. L'opzionale circuiteria di soppressione dei picchi integrata protegge le bobine dei solenoidi all'interno dei dispositivi di campo da potenziali picchi di corrente. I cordset sono dotati di connettore DIN per conduttori volanti. I patchcord offrono connettività da DIN a M12.


  • Conforme a DIN 175301-803/DIN 43650
  • Disponibile in varie dimensioni (8–18 mm) e configurazioni di cablaggio
  • Include guaina del cavo in cloruro di polivinile (PVC) nero resistente a olio e sostanze chimiche
  • Offre un'opzione di soppressione dei picchi integrata per isolare e ridurre i problemi di disturbo del segnale
  • Include indicatori di stato opzionali
  • Include certificazioni NEMA 6 e IP67

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure sulla connettività di rete e sui mezzi trasmissivi CONEC-BR001_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • Certificato CSA
  • UL riconosciuto
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Dispositivi di connessione
  5. Chevron LeftChevron Left 889 DIN Valve
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: