Loading

Sezionatore neutro di disconnessione 1492 molla
Allen-Bradley

Le morsettiere a molla IEC di sezionamento e installazione neutro Bulletin 1492 offrono una maggiore sicurezza in quanto richiedono l'uso di uno strumento per aprire o chiudere un circuito.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
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
  • Morsettiere di sezionamento neutro a molla 1492
Morsettiere di sezionamento neutro a molla 1492
Chevron LeftChevron Left
Morsettiere di sezionamento neutro a molla 1492
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

Le morsettiere a molla IEC di sgancio del neutro e installazione Bulletin 1492 offrono una maggiore sicurezza in quanto richiedono l'uso di uno strumento per aprire o chiudere un circuito. Queste morsettiere funzionano con una serie di circuiti passanti, circuiti di terra e circuiti con collegamento diretto a una sbarra di distribuzione. Questa sbarra di distribuzione corre per tutta la lunghezza delle morsettiere fino a un blocco di collegamento montato più in basso sulla guida per un collegamento del neutro isolato.


  • Tecnologia di terminazione senza viti
  • Aiuta a ridurre i tempi di cablaggio di oltre il 50 %
  • Per l'installazione è necessario solo un cacciavite a lama piatta
  • Esente da manutenzione, non è necessario serrare nuovamente
  • Il contatto sicuro è durevole anche in condizioni estreme
  • Ampia gamma di accessori disponibili

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Product Profiles Pubblicazione
Profilo prodotto delle morsettiere a vite e a molla IEC e NEMA 1492-PP019_-EN-P
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure delle morsettiere e delle morsettiere di distribuzione di potenza 1492-BR018_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • Marcato CE
  • Certificato CSA
  • Riconosciuto UL
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Dispositivi di connessione
  5. Chevron LeftChevron Left Sezionatore neutro a molla 1492
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: