Loading

Passanti multi-circuito 1492 molla
Allen-Bradley

Le morsettiere a molla IEC passanti a circuito multiplo Bulletin 1492 sono ideali per applicazioni in cui i segnali di controllo devono essere distribuiti e raccolti attraverso gli stessi blocchi.
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
  • Morsettiere passanti a molla multicanale 1492
Morsettiere passanti a molla multicanale 1492
Chevron LeftChevron Left
Morsettiere passanti a molla multicanale 1492
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

Le morsettiere passanti a circuito multiplo IEC a molla Bulletin 1492 sono ideali per applicazioni in cui i segnali di controllo devono essere distribuiti e raccolti attraverso gli stessi blocchi. Queste morsettiere rappresentano una buona soluzione per applicazioni di cablaggio ad alta densità e sono disponibili in nove colori.


  • Tecnologia di terminazione senza viti
  • Aiuta a ridurre i tempi di cablaggio di oltre il 50 %
  • Per l'installazione è necessario solo un cacciavite a lama piatta
  • Esente da manutenzione, non è necessario serrare nuovamente
  • Il contatto sicuro è più durevole in condizioni estreme
  • Ampia gamma di accessori disponibili

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Product Profiles Pubblicazione
Profilo prodotto delle morsettiere a vite e a molla IEC e NEMA 1492-PP019_-EN-P
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure delle morsettiere e delle morsettiere di distribuzione di potenza 1492-BR018_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • Marcato CE
  • Certificato CSA
  • Riconosciuto UL
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Dispositivi di connessione
  5. Chevron LeftChevron Left Passante multi-circuito 1492 Spring
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: