Loading

Collegamento a pettine Spring 1492
Allen-Bradley

Le morsettiere a molla IEC con connessione a pettine Bulletin 1492 hanno una connessione a morsetto a gabbia standard su un lato e una connessione a pettine sull'altro lato.
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

Le morsettiere IEC a molla con connessione a pettine Bulletin 1492 hanno una connessione a morsetto a gabbia standard su un lato e una connessione a pettine sull'altro lato. Queste morsettiere sono una buona scelta per il collegamento rapido su più connessioni.


  • Tecnologia di terminazione senza viti
  • Aiuta a ridurre i tempi di cablaggio di oltre il 50%
  • Per l'installazione è necessario solo un cacciavite a lama piatta
  • Esente da manutenzione, non è necessario serrare nuovamente
  • Il contatto sicuro è durevole anche in condizioni estreme come
  • Ampia gamma di accessori disponibili

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Product Profiles Pubblicazione
Profilo prodotto delle morsettiere a vite e a molla IEC e NEMA 1492-PP019_-EN-P
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure delle morsettiere e delle morsettiere di distribuzione di potenza 1492-BR018_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • Marcato CE
  • Certificato CSA
  • Riconosciuto UL
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Dispositivi di connessione
  5. Chevron LeftChevron Left 1492 Spring Comb Connection
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: