Le morsettiere IEC a pressione con fusibile Bulletin 1492-P forniscono protezione da sovracorrente e si montano direttamente su una guida DIN. Questi blocchi con braccio incernierato sono disponibili con o senza indicazione di fusibile bruciato.
- panoramica
- Certificazioni
panoramica
- Include indicatori di stato dei fusibili luminosi o al neon
- Consente di aggiungere componenti elettronici discreti senza occupare spazio aggiuntivo sulla guida DIN
- Offre un'installazione fino al 65% più rapida rispetto alle morsettiere a vite
- Offre inserimento con una mano in un secondo
- Non comporta rottura o ritorcitura dei fili Include morsetti facilmente visibili dal lato frontale
- Fornisce punti di prova posizionati universalmente per un controllo rapido e una messa in servizio semplice
- Include attuatori in plastica per la prevenzione degli urti
Potrebbero interessarti anche
Certificazioni
Certificazioni
- Certificato ATEX/IECEx
- CCC
- Marcatura CE
- Certificato CSA
- DNV
- UL riconosciuto
- Marcatura UKCA