Loading

Standard bimetallico IEC 193-T1 CT
Allen-Bradley

I relè di protezione bimetallici IEC Bulletin 193-T1 sono progettati per l'uso con i contattori Bulletin 100-C e i teleinvertitori Bulletin 104-C.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
Chevron UpChevron Up
-
Visualizzazione Risultati
Mostrare 1 - 1 di 0 Risultati
Ordina per:
Filtra e perfeziona
CloseClose
Preferito
Prodotto
Chevron UpChevron Up
Informazioni sul prodotto Configura prodotto Aggiungi al progetto

Elementi per pagina:
1 - 1 di 0 Risultati
CloseClose
Numero di prodotti confrontati:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Cancella tutto
Confronta ora (0)
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
panoramica
  • 193-T1 IEC STANDARD BIMETALLICO
193-T1 IEC STANDARD BIMETALLICO
Logo Allen-Bradley

I relè di protezione bimetallici IEC Bulletin 193-T1 sono progettati per l'uso con i contattori Bulletin 100-C e i teleinvertitori Bulletin 104-C.


  • Protezione da mancanza di fase
  • Compensazione temperatura ambiente
  • Classe di sgancio 10/10A
  • Contatti ausiliari (1 N.O. e 1 NC)
  • Funzione di prova per contatti ausiliari
  • Modalità di ripristino manuale/automatico
  • Indicatore di intervento
  • Solenoide di ripristino remoto opzionale e accessori di ripristino esterni
  • Disponibile solo nelle configurazioni IEC
Branch Motor Control & Protection
Branch Motor Control & Protection
Branch Motor Control & Protection
Our Branch Motor Control & Protection portfolio is specifically designed and tested to make your job easier. With components including circuit breakers, contactors, overload relays, and accessories, we deliver a tailored solution to help you create a scalable machine design.
Ulteriori informazioni
Video
Caratteristiche dei relè di protezione

Guardate questo video per saperne di più sulle differenze e le caratteristiche di ciascun tipo di relè di protezione eutettico, bimetallico ed elettronico. 


Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure sulle soluzioni di protezione motore 193-BR029_-EN-P
Brochure sui motori ad alta efficienza IE3-BR001_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
IE3IE3
  • Marchio CE
  • cULus — File n. E33916; Guida NKCR
  • cULus — File n. E33916; Guida NKCR7
  • Adatto all'uso con motori IE3 (IEC 60034-30)
Conformità agli standard
  • CSA C22.2 n. 14
  • IEC/EN 60947-1, -4-1, -5-1
  • UL508

Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Protezione circuito e carico
  5. Chevron LeftChevron Left 193-T1 CT IEC Bimetallico standard
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: