Loading

Sensori laser fotoelettrici

Sensori laser fotoelettrici
Dispositivi di rilevamento accesso
  • Sensori fotoelettrici
  • Sensori di prossimità induttivi
  • Sensori ad ultrasuoni
  • Sensori di prossimità capacitivi
  • Sensore 3D riconfigurabile Swift-E

I sensori laser rilevano in modo preciso le destinazioni di piccole dimensioni come dadi per saldatura e clip di montaggio. Possiedono un campo di rilevamento molto più lungo dei sensori che utilizzano luce infrarossa o rossa visibile standard.


Main Image

Sensori laser fotoelettrici LaserSight da 18 mm

I sensori laser fotoelettrici LaserSight™  18 mm serie 42CM sono una famiglia di sensori fotoelettrici generici per applicazioni industriali per uso gravoso. Sono racchiusi in una custodia cilindrica da 18 mm standard di settore. Le cinque modalità di rilevamento includono rilevamento a barriera, tasteggio, a riflessione, a riflessione polarizzata e soppressione dello sfondo e permettono di usare questi sensori in una vasta gamma di applicazioni complesse.

Dettagli prodotti
Main Image

Sensori laser fotoelettrici a corta distanza

I nostri sensori laser fotoelettrici a corta distanza serie 45MLD sono sensori a tasteggio di Classe 2 progettati per il settore dell'imballaggio, della movimentazione e dei semiconduttori. Questi sensori consentono la soppressione di sfondo mediante triangolazione, determinando un punto focale fisso e sopprimendo tutto ciò che si trova al di là del punto focale. Inoltre, le lenti rotabili consentono all'utente di regolare la dimensione dello spot del raggio laser al punto focale fino a 0,5 mm (0,02 poll.) per un rilevamento preciso di target piccoli, come il rilevamento di distanze, chip e fessure in applicazioni di imballaggio e con semiconduttori.

Dettagli prodotti
Main Image

Sensori laser fotoelettrici di misurazione

I nostri sensori di misurazione laser serie 45LMS offrono una soluzione di misurazione da media a lunga distanza eccellente. Disponibile in tre gamme, questo sensore utilizza il principio del tempo di volo (Time of Flight, ToF) e ha un raggio di dimensioni relativamente piccole, anche da una distanza di 50 m.

Dettagli prodotti
Iperfocale: 0

Sensori di misurazione della distanza 45DMS

I sensori serie 45DMS sono ideali per la misurazione precisa della distanza degli oggetti e sono dotati della funzionalità IO-Link per la diagnostica avanzata e il collegamento alla Connected Enterprise®.

Dettagli del prodotto
Main Image

Sensori laser di misurazione a lunga distanza

I sensori laser di misurazione a lunga distanza serie 45CPD sono ideali per molteplici applicazioni di misurazione a lunga distanza e senza contatto, tra cui: controllo errori, ispezioni, misurazione della distanza, verifica della posizione del materiale, livello della pila, misurazione dello spessore, diametro dei rulli, avvolgimento/svolgimento nastro, distanziale elevato (spazio caldo o limitato), monitoraggio del livello o misurazione della larghezza di scatole.

Dettagli prodotti
Main Image

Sensori laser fotoelettrici di misurazione

I sensori laser fotoelettrici di misurazione serie 45BRD sono ideali per le applicazioni industriali che richiedono controllo, posizionamento e misurazione senza contatto affidabili. Questi sensori sono completamente autonomi in una custodia IP67 e utilizzano un laser di Classe 2 che presenta un raggio rosso visibile per semplificare l'allineamento durante il rilevamento di piccole parti e in applicazioni di misurazione.

Dettagli prodotti
Main Image

Sensori laser fotoelettrici di misurazione Teach-In

I sensori laser fotoelettrici di misurazione Teach-In serie 45BPD sono ideali per le applicazioni industriali che richiedono controllo, posizionamento e misurazione senza contatto affidabili. Questi sensori utilizzano un laser di Classe 2 che presenta un raggio rosso visibile e che semplifica l'allineamento durante il rilevamento di piccole parti e in applicazioni di misurazione.

Dettagli prodotti
Main Image

Sensori laser fotoelettrici LaserSight 9000

I sensori laser fotoelettrici LaserSight™ 9000 serie 42GR sono ideali per applicazioni di rilevamento impegnative che richiedono un campo più ampio, quando l'ambiente è polveroso o sporco o quando l'oggetto da rilevare è di piccole dimensioni. La sorgente del laser Classe I fornisce un raggio rosso visibile per facilità di allineamento anche a tali distanze. Utilizzare questo sensore quando l'applicazione richiede precisione e campo di rilevamento massimo.

Dettagli prodotti
Main Image

Sensori laser fotoelettrici LaserSight RightSight

I sensori laser fotoelettrici LaserSight™ RightSight™ serie 42EF utilizzano un raggio laser visibile Classe I sicuro per gli occhi e presentano le stesse opzioni di montaggio di altri prodotti della linea RightSight. I laser Classe I non richiedono ulteriore formazione o altri requisiti di sicurezza o protezione e sono sicuri per l'uso generico.

Dettagli prodotti
  • Contatti commerciali
  • Contatta il Servizio Clienti
  • Contatta l’Assistenza Tecnica
  • Assistenza telefonica
  • Domande generali
  1. Chevron LeftChevron Left Italia Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Sen... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Dispositivi di rilevamento accesso Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Sensori fotoelettrici Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left Sensore laser fotoelettrico Chevron RightChevron Right