Le barriere fotoelettriche GuardShield POC Tipo 4 Micro 400 della serie 445L sono barriere fotoelettriche di sicurezza economiche, a tre elementi, di dimensioni ridotte. Concepito per l'uso in ambienti industriali generici (IP54), questo sistema di barriere fotoelettriche per uso leggero è destinato ai mercati dei semiconduttori, della microelettronica e delle piccole macchine di assemblaggio. Queste barriere fotoelettriche sono disponibili anche in configurazione a cascata e con custodie IP69K. La barriera Micro 400 ha bisogno di un controllore dedicato, ad esempio il controllore MSR41 ON/OFF o il controllore MSR42 per funzionalità di sicurezza più avanzata.
Panoramica
- Barriere fotoelettriche di sicurezza Compact Type 4, SIL 3, PLe
- Connettore M12 a spirale da 50,8 cm (20 pollici)
- Minimo spazio inutilizzato per le testine ottiche
Di seguito sono riportate le applicazioni classiche per la barriera fotoelettrica di sicurezza GuardShield™ Tipo 4 POC Micro 400, tra cui:
- Alimenti e bevande (IP69K)
- Macchine di assemblaggio leggero
- Microelettronica
- Farmaceutico
- Semiconduttori
Ulteriori informazioni
Proteggete il personale, la produttività e l’ambiente con i nostri componenti di sicurezza e le nostre soluzioni di sicurezza integrate. Conosciamo bene le complesse esigenze delle fabbriche e offriamo soluzioni che permettono di raggiungere gli obiettivi aziendali avvalendoci di una delle più vaste linee di prodotti di sicurezza del settore.
Documentazione
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure sui dispositivi di sicurezza per rilevamento presenza | GLSAFE-BR001 |
- Marchio CE per tutte le direttive applicabili
- Omologazione "cULus Listed"
- Certificato TÜV
- Marcatura UKCA per tutte le normative applicabili
Classificazione di sicurezza
- Tipo 4 in base a IEC/EN61496
- Dispositivo di categoria 4 in base a EN 954-1
- SIL 3 in base a IEC 61508
- PLe in base a EN/ISO 13849
Conformità agli standard
- IEC/EN 61496 Parti 1 e 2
- UL1998
- UL 61496 Parti 1 e 2