I relè temporizzatori Dial serie 700-HR sono relè temporizzatori ad innesto montati su zoccolo. Sono facili da impostare e possono essere montati a pannello o su guida DIN.
Panoramica
- Montaggio su zoccolo o a pannello
- Portata contatti 5 A o uscite a transistore
- Opzioni multifunzione o a funzione singola
- Temporizzazione 0,05 s…300 ore
- Ingressi a tensione multipla
Specifiche
Certificazioni
- Marchiato CE
- Certificazione CSA - N. File 70751
- RCM
- Riconosciuto UL - N. File E14843; n. guida NRNT2Conformità agli standard
- CSA C22.2 - N. 14
- EN 61000-6-2, -6-4
- EN 61812-1
- UL 508
Documentazione
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure dei relè di interfaccia, a stato solido, per usi generici e per usi speciali serie 700 | 700-BR018 | |
Dati tecnici di relè e temporizzatori | 700-TD552 |