Loading

Sistemi di controllo micro e nano &

I nostri PLC micro e nano forniscono soluzioni economiche a esigenze di controllo di base per macchine semplici, dalla sostituzione relè alla semplice temporizzazione e logica di controllo. Imballaggio compatto, I/O integrato, comunicazione e facilità di utilizzo rendono questi controllori una scelta ideale per applicazioni quali automazione di convogliatori, sistemi di sicurezza e illuminazione di edifici e parcheggi.

Main Image

I sistemi di controllo Micro800™ sono di facile installazione e manutenzione. Un pacchetto software si applica a tutta la famiglia. Questi sistemi offrono i livello di controllo più adeguato per macchine stand alone economiche. È possibile acquistare la funzionalità di cui si ha bisogno e utilizzare i moduli plug-in per personalizzare il proprio sistema per esigenze di applicazioni specifiche.

Sistemi di controllo Micro800
Main Image

Per i controllori a logica programmabile di piccoli dimensioni, scoprite la nostra famiglia MicroLogix™. I controllori MicroLogix 1200 forniscono funzioni e opzioni per la gestione di un'ampia gamma di applicazioni. I controllori MicroLogix 1100 e 1400 aumentano la copertura di applicazioni con comunicazioni di rete avanzate a un prezzo vantaggioso.

Sistemi di controllo MicroLogix