Loading

Altre reti industriali

Supportiamo una serie di altre reti di automazione industriale, fornendo la flessibilità per collegare nuove applicazioni a quelle esistenti su reti quali Data Highway Plus, DH-485, Universal Remote I/O e SERCOS II. Forniamo anche connettività integrata nello chassis a molte altre reti tramite i prodotti Encompass™ Partner.

Main Image

Data Highway Plus (DH+) è una rete locale progettata per supportare la programmazione remota e la messaggistica tra computer e controllori, appropriata per applicazioni di fabbrica.

Rete Data Highway Plus (DH+)
Main Image

La rete Universal Remote I/O Link è una LAN progettata per collegare i controllori a chassis di I/O remoto e a vari dispositivi intelligenti, come interfacce operatore e gli inverter o gli azionamenti CC.

Rete Universal Remote I/O (RIO)
Main Image

Il sistema SERCOS (Serial Real-time Communications System) è uno standard di comunicazione internazionale per il motion control (IEC 61491). Questa rete di comunicazione è progettata per la comunicazione seriale ad alta velocità di dati standardizzati ad anello chiuso, in tempo reale, su un cavo a fibra ottica immune ai disturbi. Supportiamo il sistema SERCOS con moduli motion interfaccia che provvedono a collegare le unità SERCOS e a controllare i controllori ControlLogix®.

Interfaccia SERCOS
Main Image

La rete locale industriale DH‑485 è stata progettata per applicazioni di fabbrica e utilizza lo standard di trasmissione RS‑485.

Rete DH-485