Loading

Rete EtherNet/IP

La rete EtherNet/IP™ offre sistemi di rete a livello di impianto utilizzando tecnologie di rete aperte, standard di settore. Consente informazioni e controllo in tempo reale in applicazioni discrete, di processo, batch, di sicurezza, azionamento, controllo di movimento e ad elevata disponibilità. La rete EtherNet/IP collega dispositivi quali sensori e avviatori ai controllori, ai dispositivi di interfaccia operatore e al sistema aziendale. Supporta comunicazioni industriali e non, su un'infrastruttura di rete comune.

Main Image

Gli Switch EtherNet industriali ArmorStratix™ 5700 offrono una soluzione affidabile, robusta e on-machine per le reti in ambienti estremi. Questo switch gestito a 2 livelli è classificato IP67 per la protezione contro polvere e lavaggio ed è ideale per operazioni dove c'è un'ampia richiesta di applicazioni distribuite.

ArmorSwitch EtherNet industriali Stratix 5700
Main Image

La linea di switch modulari gestiti di livello 3 Stratix® 8300 serie 1783 utilizza l'architettura di switch corrente e una serie di caratteristiche di Cisco® Catalyst® insieme a strumenti di configurazione efficaci, che favoriscono un'integrazione affidabile con la rete aziendale mediante strumenti noti ai professionisti dell'IT. Gli strumenti di configurazione e monitoraggio forniscono un'integrazione sicura per la rete aziendale e offrono funzionalità diagnostiche e di configurazione semplici con il nostro sistema Integrated Architecture®. Questo switch di livello 3 supporta l'instradamento tra sottoreti e VLAN.

Switch Ethernet modulari gestiti di livello 3 Stratix 8300
Main Image

La linea di switch modulari gestiti Stratix® 8000 serie 1783 utilizza l'architettura di switch corrente e una serie di caratteristiche di Cisco® Catalyst® insieme a strumenti di configurazione efficaci, che favoriscono un'integrazione affidabile con la rete aziendale mediante strumenti noti ai professionisti dell'IT. Gli strumenti di configurazione e monitoraggio forniscono un'integrazione sicura per la rete aziendale e offrono funzionalità diagnostiche e di configurazione semplici con il nostro sistema Integrated Architecture®.

Switch Ethernet modulari gestiti Stratix 8000
Main Image

Lo Stratix® 5950 Security Appliance offre numerose funzionalità di sicurezza avanzate in un'unica apparecchiatura per migliorare la protezione dell'infrastruttura di automazione industriale. Quale parte della nostra linea di prodotti per la sicurezza, questo dispositivo si basa sulle più diffuse tecnologie di sicurezza di rete. Tali tecnologie offrono funzionalità avanzate di controllo degli accessi, rilevamento delle minacce e visibilità sulle applicazioni nel proprio sistema di controllo industriale (ICS).


Stratix 5950 Security Appliance
Main Image

I nostri switch gestiti ad alte prestazioni Stratix 5800 serie 1783 offrono prestazioni di livello gigabit in un pacchetto flessibile. Disponibili in design fissi e modulari, supportano un'ampia gamma di moduli di espansione per rame, fibra e PoE. Inoltre, sono disponibili con opzioni firmware di routing Layer 2 o Layer 3 per soddisfare una vasta gamma di esigenze applicative.

Switch gestiti ad alte prestazioni Stratix 5800
Main Image

Gli switch Ethernet industriali gestiti Stratix® 5700 serie 1783 utilizzano l'architettura di switch corrente e una serie di caratteristiche di Cisco® Catalyst®. Sono progettati per soddisfare le esigenze di funzionalità di commutazione, da applicazioni più piccole a integrazione pronta per IT con infrastruttura dell'intero impianto. Gli strumenti di configurazione e monitoraggio forniscono un'integrazione sicura per la rete aziendale e offrono funzionalità diagnostiche e di configurazione semplici con il nostro sistema Integrated Architecture®.

Switch Ethernet industriali gestiti Stratix 5700
Main Image

Gli switch di distribuzione industriali Stratix® 5410 serie 1783 presentano una struttura da 19" per il montaggio su rack che offre una maggiore densità delle porte. Questi switch offrono una piattaforma Gigabit con quattro opzioni di porta 10 Gigabit e funzionalità traduzione indirizzo di rete (NAT) per reti che richiedono prestazioni elevate. Essendo basati su una struttura esterna robusta, gli switch Stratix 5410 sono la soluzione ideale per gestire le applicazioni in ambienti gravosi.

Switch di distribuzione per ambienti industriali Stratix 5410
Main Image

Gli switch gestiti per Ethernet industriale Stratix® 5400 supportano la commutazione a 2 livelli e l'instradamento a 3 livelli usando una combinazione di Gigabit Ethernet (GE), Power over Ethernet (PoE) e porte in fibra ottica GE per offrire modularità avanzata. Inoltre, questo switch offre connettività DLR (Device Level Ring) con supporto per tre anelli, che consente di collegare più dispositivi a livello di zona Cell/Area per potenziare la flessibilità di progettazione della rete.

Switch EtherNet industriali Stratix 5400
Main Image

Our Bulletin 1783 Stratix® 2500 Lightly Managed Switches enable network connectivity in applications where traditional unmanaged switches lack the ability to provide diagnostics and security. This connectivity helps you achieve higher productivity and network reliability.

Stratix 2500 Lightly Managed Switches
Main Image

Gli switch Ethernet non gestiti Stratix® 2000 serie 1783 sono ideali per piccole reti di controllo. Questi switch industriali non richiedono alcuna configurazione e si avvalgono di semplici connessioni via cavo per facilitare il collegamento ai controllori basati su Logix.

Switch Ethernet non gestiti Stratix 2000
Main Image

Desiderate aumentare la flessibilità di un sistema di controllo di piccole dimensioni? Desiderate configurare più macchine sulla stessa linea con identiche impostazioni di rete? Con i nostri dispositivi NAT potrete facilmente adattare le macchine ed evitare lunghe, complicate e costose modifiche. Configurando più macchine su una stessa linea, i sistemi di controllo con impostazioni identiche possono comunicare tramite reti Ethernet senza necessità di riconfigurazione delle impostazioni. Con una connessione VPN potrete quindi facilitare il supporto da remoto. 

Dispositivi di traduzione degli indirizzi di rete (NAT)
Main Image

Sono disponibili più di 4.000 prodotti di automazione per vasta gamma di applicazioni. I prodotti dispongono di un'interfaccia di rete integrata o di un modulo di comunicazione opzionale. Continuiamo ad ampliare le nostre proposte EtherNet/IP™ con prodotti nuovi e innovativi.

Prodotti correlati a EtherNet/IP
Main Image

La tecnologia di commutazione integrata integra le funzioni di switch Ethernet all'interno dell'hardware, in modo da supportare applicazioni a prestazioni elevate. I nostri prodotti a porta doppia con la funzione di commutazione incorporata permettono di connettere i dispositivi direttamente alla rete, senza l'utilizzo di uno switch Ethernet separato, favorendo la riduzione del costo complessivo e semplificando la configurazione del sistema. Questi prodotti supportano le topologie di rete lineare e ad anello a livello di dispositivi per applicazioni EtherNet/IP™.

Tecnologia di commutazione integrata