Loading

Rete ControlNet

La rete ControlNet™ è una rete di controllo aperta che soddisfa le richieste di applicazioni in tempo reale di elevata produttività. ControlNet supporta l'interblocco da controllore a controllore e il controllo in tempo reale di I/O, inverter e valvole. Offre anche un collegamento in rete di controllo in applicazioni discrete e di processo, incluse le applicazioni ad elevata disponibilità.

Main Image

Per le applicazioni dei nostri clienti è disponibile una vasta selezione di prodotti ControlNet™. I prodotti dispongono di un'interfaccia ControlNet integrata oppure si connettono alla rete ControlNet mediante un modulo interfaccia di comunicazione opzionale. Il supporto alle applicazioni in tempo reale e dal throughput elevato è continuo.

Prodotti correlati a ControlNet