Loading

Infrastruttura e sicurezza di rete

Offriamo soluzioni di rete e sicurezza che vi consentono di collegare i prodotti per l'automazione tra di loro e con il resto dell'infrastruttura aziendale. Possiamo aiutarvi a scegliere la migliore architettura di rete e fornirvi una guida all'implementazione e al design. Offriamo una vasta gamma di dispositivi, interfacce di comunicazione, supporti fisici e prodotti di connessione che vi consentono di ottenere il massimo dal vostro sistema di controllo.

Il nostro sistema ControlLogix® utilizza le connessioni per stabilire collegamenti di comunicazione tra i dispositivi. I nostri moduli di comunicazione basati su chassis serie 1756 consentono di realizzare tali connessioni e di implementare il controllo degli accessi basato sulla rete per utenti, dispositivi e reti nello chassis 1756. Offriamo una vasta gamma di moduli che supportano EtherNet/IP, DeviceNet, ControlNet e altri protocolli di rete.

1756CommModules
Rete ControlNet

La rete ControlNet™ è una rete di controllo aperta che soddisfa le richieste di applicazioni in tempo reale di elevata produttività. ControlNet supporta l'interblocco da controllore a controllore e il controllo in tempo reale di I/O, inverter e valvole. Offre anche un collegamento in rete di controllo in applicazioni discrete e di processo, incluse le applicazioni ad elevata disponibilità.

Main Image
Prodotti correlati a ControlNet

Per le applicazioni dei nostri clienti è disponibile una vasta selezione di prodotti ControlNet™. I prodotti dispongono di un'interfaccia ControlNet integrata oppure si connettono alla rete ControlNet mediante un modulo interfaccia di comunicazione opzionale. Il supporto alle applicazioni in tempo reale e dal throughput elevato è continuo.

Rete DeviceNet

La rete DeviceNet™ offre un collegamento in rete aperto delle informazioni e del controllo a livello di dispositivo per dispositivi industriali semplici. Supporta la comunicazione tra sensori e attuatori e dispositivi di livello superiore, quali i controllori programmabili e i computer. Grazie all'uso di un solo cavo per l'alimentazione e il segnale, offre opzioni di cablaggio semplici ed economiche.

Main Image
Prodotti DeviceLogix-Enabled

La tecnologia Smart Component DeviceLogix™ integra capacità di risoluzione logica in I/O, avviatori, pulsanti e altri componenti di controllo, offrendo soluzioni di controllo distribuito a prestazioni elevatissime e dai costi ridotti.

Main Image
Prodotti correlati a DeviceNet

Per le applicazioni dei nostri clienti è disponibile una vasta selezione di prodotti correlati a DeviceNet™. I prodotti dispongono di un'interfaccia DeviceNet integrata oppure si connettono alla rete DeviceNet mediante un modulo interfaccia di comunicazione opzionale. Continuiamo a investire in DeviceNet realizzando soluzioni che conferiscono a DeviceNet maggiore facilità di connessione, messa in servizio e ricerca guasti.

Rete EtherNet/IP

La rete EtherNet/IP™ offre sistemi di rete a livello di impianto utilizzando tecnologie di rete aperte, standard di settore. Consente informazioni e controllo in tempo reale in applicazioni discrete, di processo, batch, di sicurezza, azionamento, controllo di movimento e ad elevata disponibilità. La rete EtherNet/IP collega dispositivi quali sensori e avviatori ai controllori, ai dispositivi di interfaccia operatore e al sistema aziendale. Supporta comunicazioni industriali e non, su un'infrastruttura di rete comune.

Main Image
ArmorSwitch EtherNet industriali Stratix 5700

Gli Switch EtherNet industriali ArmorStratix™ 5700 offrono una soluzione affidabile, robusta e on-machine per le reti in ambienti estremi. Questo switch gestito a 2 livelli è classificato IP67 per la protezione contro polvere e lavaggio ed è ideale per operazioni dove c'è un'ampia richiesta di applicazioni distribuite.

Main Image
Tecnologia di commutazione integrata

La tecnologia di commutazione integrata integra le funzioni di switch Ethernet all'interno dell'hardware, in modo da supportare applicazioni a prestazioni elevate. I nostri prodotti a porta doppia con la funzione di commutazione incorporata permettono di connettere i dispositivi direttamente alla rete, senza l'utilizzo di uno switch Ethernet separato, favorendo la riduzione del costo complessivo e semplificando la configurazione del sistema. Questi prodotti supportano le topologie di rete lineare e ad anello a livello di dispositivi per applicazioni EtherNet/IP™.

Main Image
Prodotti correlati a EtherNet/IP

Sono disponibili più di 4.000 prodotti di automazione per vasta gamma di applicazioni. I prodotti dispongono di un'interfaccia di rete integrata o di un modulo di comunicazione opzionale. Continuiamo ad ampliare le nostre proposte EtherNet/IP™ con prodotti nuovi e innovativi.

Main Image
Dispositivi di traduzione degli indirizzi di rete (NAT)

Desiderate aumentare la flessibilità di un sistema di controllo di piccole dimensioni? Desiderate configurare più macchine sulla stessa linea con identiche impostazioni di rete? Con i nostri dispositivi NAT potrete facilmente adattare le macchine ed evitare lunghe, complicate e costose modifiche. Configurando più macchine su una stessa linea, i sistemi di controllo con impostazioni identiche possono comunicare tramite reti Ethernet senza necessità di riconfigurazione delle impostazioni. Con una connessione VPN potrete quindi facilitare il supporto da remoto. 

Main Image
Switch Ethernet non gestiti Stratix 2000

Gli switch Ethernet non gestiti Stratix® 2000 serie 1783 sono ideali per piccole reti di controllo. Questi switch industriali non richiedono alcuna configurazione e si avvalgono di semplici connessioni via cavo per facilitare il collegamento ai controllori basati su Logix.

Main Image
Stratix 2500 Lightly Managed Switches

Our Bulletin 1783 Stratix® 2500 Lightly Managed Switches enable network connectivity in applications where traditional unmanaged switches lack the ability to provide diagnostics and security. This connectivity helps you achieve higher productivity and network reliability.

Main Image
Switch EtherNet industriali Stratix 5400

Gli switch gestiti per Ethernet industriale Stratix® 5400 supportano la commutazione a 2 livelli e l'instradamento a 3 livelli usando una combinazione di Gigabit Ethernet (GE), Power over Ethernet (PoE) e porte in fibra ottica GE per offrire modularità avanzata. Inoltre, questo switch offre connettività DLR (Device Level Ring) con supporto per tre anelli, che consente di collegare più dispositivi a livello di zona Cell/Area per potenziare la flessibilità di progettazione della rete.

Main Image
Switch di distribuzione per ambienti industriali Stratix 5410

Gli switch di distribuzione industriali Stratix® 5410 serie 1783 presentano una struttura da 19" per il montaggio su rack che offre una maggiore densità delle porte. Questi switch offrono una piattaforma Gigabit con quattro opzioni di porta 10 Gigabit e funzionalità traduzione indirizzo di rete (NAT) per reti che richiedono prestazioni elevate. Essendo basati su una struttura esterna robusta, gli switch Stratix 5410 sono la soluzione ideale per gestire le applicazioni in ambienti gravosi.

Main Image
Switch Ethernet industriali gestiti Stratix 5700

Gli switch Ethernet industriali gestiti Stratix® 5700 serie 1783 utilizzano l'architettura di switch corrente e una serie di caratteristiche di Cisco® Catalyst®. Sono progettati per soddisfare le esigenze di funzionalità di commutazione, da applicazioni più piccole a integrazione pronta per IT con infrastruttura dell'intero impianto. Gli strumenti di configurazione e monitoraggio forniscono un'integrazione sicura per la rete aziendale e offrono funzionalità diagnostiche e di configurazione semplici con il nostro sistema Integrated Architecture®.

Main Image
Switch gestiti ad alte prestazioni Stratix 5800

I nostri switch gestiti ad alte prestazioni Stratix 5800 serie 1783 offrono prestazioni di livello gigabit in un pacchetto flessibile. Disponibili in design fissi e modulari, supportano un'ampia gamma di moduli di espansione per rame, fibra e PoE. Inoltre, sono disponibili con opzioni firmware di routing Layer 2 o Layer 3 per soddisfare una vasta gamma di esigenze applicative.

Main Image
Stratix 5950 Security Appliance

Lo Stratix® 5950 Security Appliance offre numerose funzionalità di sicurezza avanzate in un'unica apparecchiatura per migliorare la protezione dell'infrastruttura di automazione industriale. Quale parte della nostra linea di prodotti per la sicurezza, questo dispositivo si basa sulle più diffuse tecnologie di sicurezza di rete. Tali tecnologie offrono funzionalità avanzate di controllo degli accessi, rilevamento delle minacce e visibilità sulle applicazioni nel proprio sistema di controllo industriale (ICS).


Main Image
Switch Ethernet modulari gestiti Stratix 8000

La linea di switch modulari gestiti Stratix® 8000 serie 1783 utilizza l'architettura di switch corrente e una serie di caratteristiche di Cisco® Catalyst® insieme a strumenti di configurazione efficaci, che favoriscono un'integrazione affidabile con la rete aziendale mediante strumenti noti ai professionisti dell'IT. Gli strumenti di configurazione e monitoraggio forniscono un'integrazione sicura per la rete aziendale e offrono funzionalità diagnostiche e di configurazione semplici con il nostro sistema Integrated Architecture®.

Main Image
Switch Ethernet modulari gestiti di livello 3 Stratix 8300

La linea di switch modulari gestiti di livello 3 Stratix® 8300 serie 1783 utilizza l'architettura di switch corrente e una serie di caratteristiche di Cisco® Catalyst® insieme a strumenti di configurazione efficaci, che favoriscono un'integrazione affidabile con la rete aziendale mediante strumenti noti ai professionisti dell'IT. Gli strumenti di configurazione e monitoraggio forniscono un'integrazione sicura per la rete aziendale e offrono funzionalità diagnostiche e di configurazione semplici con il nostro sistema Integrated Architecture®. Questo switch di livello 3 supporta l'instradamento tra sottoreti e VLAN.

Gateway e dispositivi di collegamento

Offriamo una vasta gamma di gateway e dispositivi di collegamento per connettere in modo perfetto le reti informatiche o di controllo con le reti dei dispositivi. In questo modo è possibile ridurre i costi dei dispositivi di controllo sfruttando strutture di rete esistenti per accedere ai dati su altre reti. Ulteriori dispositivi di collegamento sono disponibili attraverso i nostri partner Encompass™, il programma di segnalazione di prodotti di terze parti che consente di individuare rapidamente i prodotti in grado di risolvere al meglio le sfide applicative.

Main Image
Scatola di derivazione Fieldbus intelligente ridondante a 4 vie

La scatola di derivazione Fieldbus intelligente ridondante a 4 vie serie 1788 fornisce un metodo semplice, ridondante e con tolleranza di errore per il collegamento di dispositivi di campo a una rete Profibus-PA o FOUNDATION Fieldbus (H1). L'unità fornisce protezione a livello di segmento alle quattro porte della linea di derivazione del dispositivo di campo monitorando in modo continuo le correnti di derivazione; se rileva un problema, scollega la derivazione difettosa per proteggere il resto del segmento. Il monitoraggio della dorsale in configurazioni ridondanti consente il reinstradamento dei messaggi di dorsale intorno a errori del cavo.

Main Image
Scatola di derivazione Fieldbus intelligente a 6 vie

La scatola di derivazione Fieldbus intelligente a 6 vie serie 1788 fornisce un metodo con tolleranza di errore per il collegamento di dispositivi di campo a una rete Profibus-PA o FOUNDATION Fieldbus (H1). L'unità comprende una porta di ingresso bus, una porta di uscita bus e sei porte della linea di derivazione del dispositivo di campo. Ogni corrente di bus della porta della linea di derivazione viene continuamente monitorata. Se viene rilevato un errore, la derivazione viene isolata finché l'errore non viene corretto. Anche con uno dei segmenti cortocircuitati, tutti i dispositivi di campo rimanenti sul bus sono in grado di comunicare.

Main Image
Dispositivo di collegamento da ControlNet a FOUNDATION Fieldbus H1 ridondante

Il dispositivo di collegamento da ControlNet™ a FOUNDATION Fieldbus (H1) ridondante serie 1788 fornisce una soluzione rapida e integrata per l'aggiunta di dispositivi FOUNDATION Fieldbus a qualsiasi piattaforma Logix.

Main Image
Dispositivo di collegamento da ControlNet a Profibus-PA ridondante

Il dispositivo di collegamento da ControlNet™ a Profibus-PA ridondante serie 1788 fornisce una soluzione rapida e integrata per l'aggiunta di dispositivi di campo Profibus-PA a qualsiasi piattaforma Logix. Questo dispositivo fornisce un collegamento diretto tra Profibus-PA e ControlNet senza necessità di un livello Profibus-DP intermedio.

Main Image
Dispositivi di collegamento da EtherNet/IP a DeviceNet

I dispositivi di collegamento da EtherNet/IP™ a DeviceNet serie 1788 sono una soluzione rapida e integrata per l'aggiunta di DeviceNet™ a un sistema nuovo o esistente. Le funzionalità di accesso remoto integrate consentono di controllare, configurare e risolvere i problemi dei dispositivi sulla rete DeviceNet attraverso la gestione automatizzata dei dispositivi.

Main Image
Dispositivo di collegamento da EtherNet/IP a FOUNDATION Fieldbus H1 ridondante

Il dispositivo di collegamento da EtherNet/IP™ a FOUNDATION Fieldbus (H1) ridondante serie 1788 fornisce una soluzione rapida e integrata per l'aggiunta di dispositivi FOUNDATION Fieldbus a qualsiasi piattaforma Logix.

Main Image
Dispositivo di collegamento da EtherNet/IP a Profibus-PA ridondante

Il dispositivo di collegamento da EtherNet/IP™ a Profibus-PA ridondante serie 1788 è una soluzione rapida e integrata per l'aggiunta di dispositivi di campo Profibus-PA a qualsiasi piattaforma Logix. Questo dispositivi forniscono un collegamento diretto tra Profibus-PA e EtherNet/IP senza necessità di un livello Profibus-DP intermedio.

IO-Link Technology è un protocollo mondiale open-standard che integra i sensori nella Connected Enterprise, collegando il dispositivo abilitato IO-Link a un modulo master IO-Link. I dati possono essere trasferiti direttamente dal sensore al sistema di controllo in modo estremamente efficace. La flessibilità dei sensori abilitati per IO-Link permette alle macchine di funzionare in modo più efficace grazie alla diagnostica integrata nei controllori. Oltre al rilevamento del prodotto, i sensori forniscono informazioni dettagliate e accurate sullo stato generale della macchina, migliorando così il tempo di disponibilità.

IO-Link
Altre reti industriali

Supportiamo una serie di altre reti di automazione industriale, fornendo la flessibilità per collegare nuove applicazioni a quelle esistenti su reti quali Data Highway Plus, DH-485, Universal Remote I/O e SERCOS II. Forniamo anche connettività integrata nello chassis a molte altre reti tramite i prodotti Encompass™ Partner.

Main Image
Rete Data Highway Plus (DH+)

Data Highway Plus (DH+) è una rete locale progettata per supportare la programmazione remota e la messaggistica tra computer e controllori, appropriata per applicazioni di fabbrica.

Main Image
Rete DH-485

La rete locale industriale DH‑485 è stata progettata per applicazioni di fabbrica e utilizza lo standard di trasmissione RS‑485.

Main Image
Interfaccia SERCOS

Il sistema SERCOS (Serial Real-time Communications System) è uno standard di comunicazione internazionale per il motion control (IEC 61491). Questa rete di comunicazione è progettata per la comunicazione seriale ad alta velocità di dati standardizzati ad anello chiuso, in tempo reale, su un cavo a fibra ottica immune ai disturbi. Supportiamo il sistema SERCOS con moduli motion interfaccia che provvedono a collegare le unità SERCOS e a controllare i controllori ControlLogix®.

Main Image
Rete Universal Remote I/O (RIO)

La rete Universal Remote I/O Link è una LAN progettata per collegare i controllori a chassis di I/O remoto e a vari dispositivi intelligenti, come interfacce operatore e gli inverter o gli azionamenti CC.

Reti di strumentazione di processo

Le nostre reti di strumentazione di processo consentono la comunicazione tra gli strumenti di processo e il sistema di controllo di processo. Offriamo il supporto integrato del sistema di controllo distribuito PlantPAx™ per gli strumenti su HART e FOUNDATION™ Fieldbus. I nostri partner Encompass™ offrono un supporto esteso per Profibus PA, Modbus e altre reti. Endress+Hauser e altre aziende con cui collaboriamo offrono oggi strumenti di processo in grado di collegarsi a reti EtherNet/IP™ per andare incontro a questa tendenza crescente.

Main Image
FOUNDATION Fieldbus

Il nostro sistema di controllo distribuito PlantPAx™ offre una singola piattaforma per informazioni e controllo di impianto, mentre lo standard FOUNDATION Fieldbus consente di distribuire l'architettura di controllo in un intero stabilimento. Queste due tecnologie consentono la distribuzione integrata e ottimale dei dati e l'esecuzione del controllo di processo con dispositivi di provenienza diversa.

Main Image
Protocollo di comunicazione HART

Il protocollo HART (Highway Addressable Remote Transducer, protocollo per trasduttore remoto indirizzabile in rete) è uno standard ampiamente accettato per la comunicazione digitale avanzata con strumentazione all'interno dei settori di processo.