La linea di contattori serie 100-C offre risparmio di spazio e alte prestazioni nei contattori da 9 a 97 A. Questi contattori a basso consumo di potenza sono progettati per il controllo di motori e altri carichi.
Panoramica
- Conforme ai requisiti degli standard IEC, UL e CSA
- Offre accessori comuni ai contattori di tutte le dimensioni
- Include terminali bobina reversibili (lato linea o carico)
- Fornisce protezione da contatto accidentale IP2X
- Conforme alla normativa RoHS
- Include la soppressione dei picchi con bobine DC
- Fornisce contatti ausiliari a montaggio frontale e laterale
- Include moduli di temporizzazione pneumatici ed elettronici
- Include moduli di controllo montati su bobina per un ingombro ridotto
- Fornisce terminali bobina reversibili (lato linea o carico)
Documentazione
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Profilo di prodotto dei contattori IEC | 100-PP002 | |
Brochure sul controllo dei motori ad alta efficienza | IE3-BR001 |
Certificazioni
- Marchio CE per tutte le direttive applicabili
- Omologazione cULus Listed (N. File E3125, guida NLDX)
- Omologazione cULus Listed (N. File E3125, guida NLDX7)
- CCC
- Adatti all’uso con motori IE3 (IEC 60034-30)
Conformità agli standard
- UL 508/UL 60947-4-1
- CSA C22.2 N.14/CAN/CSA C22.2 N. 60947-4-1
- EN/IEC 60947-4-1
- EN/IEC 60947-5-1
- Conforme alle limitazioni dei materiali specificate nella direttiva RoHS dell’Unione Europea 2011/65/EU sulla restrizione dell’uso di sostanze pericolose
- Coordinamento IEC 60947-4 Tipo "2"