I contattori di sicurezza IEC serie 100S/104S forniscono accoppiamento meccanico o a specchio dei contatti fino a 750 A, necessari nei circuiti di feedback per le applicazioni di sicurezza moderne. I contattori di sicurezza serie 100S forniscono isolamento sicuro per carichi di movimento pericolosi, utilizzando il funzionamento speculare. I contatti a specchio offrono un’indicazione affidabile sullo stato aperto o chiuso dei poli di potenza.
Panoramica
- Include un alloggiamento del contatto in colore rosso per una semplice identificazione
- Disponibile con bobine in AC e DC
- Offre una gamma di accessori completa
- Le versioni opzionali riducono il tempo di diseccitazione al di sotto di 30 ms, fino al 50% in meno rispetto alle bobine elettroniche standard
Contattori di sicurezza 100S-E
- Contatto ausiliario a bassa potenza per il circuito di feedback
- Contatti speculari
- Bobine elettroniche
- Disponibile interfaccia PLC integrata per contattori superiori a 100 A
Contattori di sicurezza 100S-C/104S-C
- Include contatti ausiliari N.C. ad accoppiamento meccanico
- Fornisce contatti ausiliari a montaggio frontale
- Offre certificazione di terze parti SUVA
I contattori di sicurezza 100S-D rimangono disponibili come parti di ricambio per applicazioni precedenti
-
Proteggete personale, produttività e ambiente con i nostri componenti di sicurezza e le nostre soluzioni di sicurezza integrate. Conosciamo bene le complesse esigenze delle fabbriche e offriamo soluzioni che permettono di raggiungere gli obiettivi aziendali avvalendoci di una delle più vaste linee di prodotti di sicurezza del settore.
Documentazione
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Profilo di prodotto dei contattori IEC | 100-PP002 |
Certificazioni
- Contattori 100S-C
- Marchio CE per tutte le direttive applicabili
- Omologazione cULus Listed (N. File E41850, guida NLDX)
- Omologazione cULus Listed (N. File E41850, guida NLDX7)
- Certificazione di terze parti SUVA
- CCC
- Contattori 100S-E
- cULus, File No. E41850 / E196120
- UL
- CSA
- CCC
- EAC
- RCM
- RINA
- KC
- CE
- SUVA
- SEMI-F47 (Condizioni d’uso su richiesta)
Conformità agli standard
- UL 60947-4-1
- CSA C22.2 N. 14/CAN/CSA 22.2 N. 60947-4-1
- EN/IEC 60947-4-1
- IEC 60947-4-1, Allegato F - Contatti a specchio
- IEC 60947-4 Allegato K - Durata utile B10
- IEC 60947-5-1 Allegato L – Contatti a guida forzata
- Conforme alle limitazioni dei materiali specificate nella direttiva RoHS dell’Unione Europea 2011/65/EU sulla restrizione dell’uso di sostanze pericolose