Loading

Servomotori Kinetix serie VP

I servomotori Kinetix® serie VP offrono un controllo Integrated Motion uniforme su reti EtherNet/IP e sono ottimizzati per il funzionamento con i servoazionamenti Kinetix 5500 e 5700. I servomotori a funzionamento continuo Kinetix VPC forniscono potenza e coppia continue. I servomotori a bassa inerzia Kinetix VPL e i servomotori idonei all'uso in campo alimentare Kinetix VPF forniscono prestazioni dinamiche elevate. Completa il portafoglio il motore con requisiti igienici Kinetix VPH, che offre gli stessi vantaggi per le applicazioni di lavaggio igienico.

Popular Resources/Quicklinks
Brochure Integrated Architecture Profilo prodotto servomotori per uso continuo Kinetix VPC Profilo prodotto servomotore Kinetix VPH con requisiti igienici

Maggiore semplicità di migrazione a motori più efficienti grazie all'integrazione

Può essere molto difficile passare dai motori a induzione a bassa efficienza ai nuovi motori ad alta efficienza. Rockwell Automation permette di modernizzare e soddisfare gli obiettivi di efficienza in modo più semplice e rapido ottimizzando l'integrazione tra convertitori di frequenza a bassa tensione PowerFlex 755 e servomotori Kinetix VPC. La potenza dei convertitori di frequenza PowerFlex 755 si combina con l'efficienza IE5 dei servomotori Kinetix VPC per offrire una soluzione estremamente vantaggiosa. I due prodotti sono stati testati a livello di sistema per semplificare il processo di selezione. I parametri di ingresso/uscita, inoltre, sono immediatamente disponibili, in modo da rendere la programmazione più semplice e rapida.

Disponibilità di una più ampia gamma di opzioni per applicazioni per uso continuo

Il nostro servomotore per uso continuo Kinetix VPC è ora disponibile in modelli senza ventola e con la nuova certificazione di efficienza energetica IE5. Questi miglioramenti contribuiscono a ridurre i cavi e i componenti necessari e a ridurre i costi energetici, rendendo questi servomotori ideali per ambiti di utilizzo sensibili a disturbi generati da flussi di aria, come la stampa.

Come la versione originale del servomotore Kinetix VPC con ventola, anche il nuovo modello senza ventola usa una tecnologia a magneti permanenti che consente di migliorare le prestazioni, la qualità della coppia e l'efficienza energetica.

Overview

  • Invia al sistema di controllo le informazioni in tempo reale sulle prestazioni del motore attraverso un dispositivo di feedback digitale
  • Ottimizzato per soddisfare le diverse taglie di convertitori di frequenza per un dimensionamento efficiente del sistema
  • Utilizza un cavo singolo per feedback, freno e alimentazione del motore

Servomotori con requisiti igienici Kinetix VPH

  • Disponibile in 6 taglie telaio: 63, 75, 100, 115, 130, 165 mm
  • Coppia di picco compresa tra 2,76 e 73,5 Nm
  • Potenza nominale compresa tra 0,4 e 3,16 kW (0,54 e 4,23 Hp)
  • Classi di tensione a 200 V e 400 V con opzione freno 24 V integrale
  • Opzioni cavo singolo su motore tra 1 e 15 m
  • Struttura con requisiti di igiene dotata di un corpo in acciaio inossidabile 316 e una superficie liscia conformi alle linee guida 3A ed EHEDG
  • Resistenza al lavaggio IP69K e certificazione NSF

Servomotori per uso continuo Kinetix VPC con ventola

  • Disponibile in 3 taglie telaio: 165, 215, 300 mm
  • Offre valori di coppia da 17,6 a 191,1 N•m
  • Offre le potenze nominali da 4,0 a 30,0 kW
  • Include una ventola di raffreddamento, una guarnizione dell'albero, cuscinetti più grandi e un supporto base
  • Utilizza la tecnologia a magnete permanente interno
  • Sono conformi agli standard IE4 e IE5 per l'efficienza energetica, con conseguente riduzione dei costi
  • Offrono una migliore qualità di coppia
  • È stato testato per garantire la compatibilità con convertitori di frequenza PowerFlex 755

Servomotori per uso continuo Kinetix VPC senza ventola

  • Disponibile in 3 taglie telaio: 165, 215, 300 mm
  • Offre valori di coppia da 15,3 a 167,7 Nm
  • Offre le potenze nominali da 3,4 a 24,4 kW
  • Includono una guarnizione dell'albero, cuscinetti più grandi e un supporto base
  • Utilizza la tecnologia a magnete permanente interno
  • Offrono una migliore qualità di coppia
  • Sono conformi agli standard IE4 e IE5 per l'efficienza energetica, con conseguente riduzione dei costi
  • È stato testato per garantire la compatibilità con convertitori di frequenza PowerFlex 755

Servomotori a bassa inerzia Kinetix VPL

  • Disponibile in 6 taglie telaio: 63, 75, 100, 115, 130, 165 mm
  • Offre valori di coppia da 0,46 a 33,0 N•m
  • Dispone di un rotore a bassa inerzia, con guarnizione dell'albero opzionale

Servomotori per l'industria alimentare Kinetix VPF

  • Disponibile in 6 taglie telaio: 63, 75, 100, 115, 130, 165 mm
  • Offre valori di coppia da 0,93 a 19 N•m
  • Vernice bianca e guarnizione dell'albero per l'industria alimentare e grasso sulla guarnizione dell'albero adatto all'industria alimentare e conforme a REACH
  • Include dispositivi di fissaggio e albero in acciaio inossidabile

Guarda il video dimostrativo del servomotore Kinetix VPC in azione. DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT, ZC, ZH

Servomotori Kinetix serie VP


Product Selection


Certifications
  • CE
  • C-Tick
  • Riconosciuto UL e CSA E146578
Looking for Additional Information?

To find additional product information including CAD drawing files, 3D models and more use our Product Catalog.


Software

Configurazione del sistema di controllo assi a cavo singolo con Studio 5000™ Automation Engineering and Design Environment di Rockwell Software®.

Ulteriori informazioni

Prodotti software aggiuntivi sono disponibili nella pagina dei Rockwell Software.

Documentation

Resource Catalog Number Language
Brochure Integrated Architecture IA-BR005
Profilo prodotto servomotori per uso continuo Kinetix VPC VPC-PP001
Profilo prodotto servomotore Kinetix VPH con requisiti igienici VPH-PP001
Profilo prodotto del servomotore Kinetix 5500 e Kinetix VP 2198-PP001
Guida alla scelta del controllo assi Kinetix KNX-SG001
Dati tecnici sulle specifiche del movimento rotativo Kinetix KNX-TD001
Dati tecnici sulle specifiche degli accessori Kinetix KNX-TD004
Configurazione dei convertitori di frequenza PowerFlex Serie 750 con motori a magneti permanenti 750-AT004
Istruzioni per l'installazione dei servomotori per uso continuo Kinetix VP da 165 a 300 mm VPC-IN001
Istruzioni per l'installazione dei kit ventola motore per uso continuo Kinetix VP VPC-IN002
Istruzioni per l'installazione dei servomotori a bassa inerzia Frame da 063 a 165 mm Kinetix VP VPL-IN001
Istruzioni per l'installazione dei servomotori in acciaio inossidabile con requisiti igienici Kinetix VP VPH-IN001
Istruzioni per l'installazione del kit di tenuta 2090-IN030
Istruzioni per l'installazione dei kit O-ring dei servomotori con requisiti igienici Kinetix VP 2090-IN033
Istruzioni per l'installazione dei kit guarnizione dell'albero 2090-IN012
Literature LibraryLiterature Library
Literature Library

Browse Literature Library where you can search for additional technical and commercial publications in more languages.

 

Search Literature Library

KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
Knowledgebase

Visit our online resource for technical information, support chat and forums, software updates and product safety advisories/notices.

 

Get Support


Strumenti di selezione e configurazione

Altre risorse

  • Knowledge Base: le nostre risorse online forniscono informazioni tecniche, chat e forum di supporto, aggiornamenti software e avvisi/comunicazioni sulla sicurezza dei prodotti.

Applicazioni

Le applicazioni classiche per i servomotori a bassa inerzia Kinetix® VP includono:

  • Assemblaggio automatico
  • Controllo automatizzato
  • Alimenti e bevande
  • Movimentazione
  • Imballaggio
  • Farmaceutica
  • Stampa

Casi di studio sul motion control: visita il nostro sito sui casi di studio per scoprire come i nostri clienti hanno impiegato i prodotti di controllo Allen-Bradley® nelle loro applicazioni.

Recommended For You