Loading

Servomotori

I servomotori Kinetix® comprendono una vasta gamma di motori rotativi e lineari. I motori rotativi appartengono a diverse serie, tra cui Kinetix® VP-Series, MP-Series™ e TL-Series™ e motori HPK-Series. I motori lineari comprendono invece i modelli LDC-Series™ e LDL-Series™ non soggetti a usura. Le famiglie di servomotori utilizzano la tecnologia Smart Motor per consentire l'identificazione automatica della corretta connettività motore-servoazionamento e si integrano perfettamente con il servoazionamento Kinetix® per prestazioni di sistema ottimali.

Main Image

I cavi Kinetix® serie 2090 sono una famiglia completa di cavi standard e continuous-flex. I cavi Kinetix sono progettati per l'utilizzo in tutte le applicazioni per il controllo assi e consentono di semplificare la struttura della macchina e ridurre i tempi di manutenzione. I cavi Kinetix sono testati a livello di sistema e convalidati per offrire prestazioni ottimali se associati ai motori e agli azionamenti Kinetix compatibili.

Cavi Kinetix con connettori SpeedTEC DIN
Main Image

Il nostro ampio portafoglio di motori rotativi soddisfa gli esigenti requisiti dei sistemi di controllo assi a prestazioni elevate, indipendentemente dalla loro applicazione. Comprende sia modelli a bassa e media inerzia sia modelli ad alta potenza e include configurazioni per qualsiasi tipo di ambiente, dall'industria alimentare alle applicazioni con elevati requisiti di igiene. I cavi e i motori Kinetix® garantiscono le migliori prestazioni in combinazione con i servoazionamenti e sono dotati della tecnologia Smart Motor.

Motori rotativi
Main Image

I servomotori lineari LDC-Series™ e LDL-Series™ assicurano il posizionamento lineare preciso ad altissime velocità. I motori lineari Direct Drive™ sono connessi direttamente al payload che è necessario rimuovere. Questa connessione diretta fornisce eccellente ricettività di asservimento, che determina tempi di stabilizzazione più rapidi per qualsiasi spostamento. LDL-Series presenta un design senza nucleo di ferro per applicazioni che richiedono un movimento estremamente uniforme, come la scansione o la stampa. LDC-Series presenta un design con nucleo di ferro con alta densità di forzatura che viene usato con motori più piccoli e meno costosi.

Servomotori lineari LDC-Series e LDL-Series