Loading
Prodotto hardware Allen-Bradley

Servoazionamenti Kinetix 5100 monoasse

  • I servoazionamenti Kinetix® 5100 Serie 2198 di Allen‑Bradley offrono una soluzione di asservimento ad alta scalabilità in un unico prodotto.
  • Main Image
  • Main Image
I servoazionamenti Kinetix® 5100 Serie 2198 di Allen‑Bradley offrono una soluzione di asservimento ad alta scalabilità in un unico prodotto.
Main Image
Main Image

I servoazionamenti Kinetix® 5100 monoasse Serie 2198 offrono una soluzione di asservimento ad alta scalabilità in un unico prodotto. Questo servoazionamento offre un ampio intervallo di potenza (fino a 15 kW) per supportare applicazioni controllate da dispositivi indipendenti, Micro 800 o applicazioni controllate da Logix. I servo azionamenti Kinetix 5100 vengono forniti con ingressi e uscite standard e diverse modalità di controllo, oltre a opzioni Safe Torque-off ed EtherNet/IP a doppia porta per varie topologie di rete.

Contatta un distributore Trova un ufficio commerciale
SupportSupport
Richiedete assistenza
DistributorDistributor
Trova un partner di prodotto
Kinetix 5100
  • Panoramica
  • Selezione prodotti
  • Strumenti e risorse
  • Documentazione
Contatta un distributore

Panoramica

  • Intervallo di potenza più ampio rispetto a soluzioni analoghe (50 W-2 kW a 120-230 V e 3-15 kW a 230 V)
  • Mette a disposizione funzionalità di sicurezza senza dover acquistare parti aggiuntive o collegarsi ai dispositivi Safe Torque-off cablati standard
  • 10 ingressi digitali liberamente assegnabili (2 possono essere utilizzati come funzioni di ingresso rapido) e 5 uscite digitali liberamente assegnabili
  • Funzione di movimento indicizzato con 99 segmenti, che consente un maggior numero di comandi di movimento rispetto a soluzioni analoghe, senza la necessità di un sistema di controllo
  • Offre dispositivi di controllo indipendenti, Micro800™ or Logix per un’ampia gamma di esigenze di prestazioni
  • Consente il controllo della risonanza di sistema con funzionalità di messa a punto automatica
  • Modifiche “al volo”x della modalità di controllo, ad esempio da velocità a coppia
  • Può essere facilmente integrato con applicazioni Logix tramite specifiche istruzioni Add-On


Selezione prodotti

BETA La nostra selezione prodotti sta per essere aggiornata! Prova qualcosa di nuovo.
BETA
SearchSearch
Usa il nostro strumento di configurazione per personalizzare un prodotto:
LANCIA L’ASSISTENTE DI CONFIGURAZIONE DEL PRODOTTO
Loading

No products found for .

Suggerimenti di ricerca:

  • Prova a cercare diversi numeri di catalogo, nomi di prodotti o parole chiave generali
  • Controllate la ricerca per eventuali errori ortografici
Catalog Number Descrizione Disponibilità preferita Lifecycle Quick Actions
Caret DownDownwards caret
di Results
di
Usa il nostro strumento di configurazione per personalizzare un prodotto:
LANCIA L’ASSISTENTE DI CONFIGURAZIONE DEL PRODOTTO
FlagFlag

Strumenti e risorse

Loading
Chevron DownChevron Down
Video
Sistemi di controllo assi completi per macchine intelligenti

Nel competitivo mercato di oggi, la progettazione semplificata delle macchine, la flessibilità del sistema e il miglioramento delle prestazioni complessive delle macchine sono vantaggi cruciali. Che costruiate macchine piccole e autonome o sistemi grandi e complessi, i prodotti di motion control Kinetix di Allen-Bradley possono aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi.


Documentazione

Resource Publication Number Language
Profilo prodotto del servoazionamento Kinetix 5100 e del servomotore Kinetix TLP KINETIX-PP001
 
Cerchi documentazione tecnica?

Visita il Centro di documentazione tecnica per trovare le specifiche prodotto, le guide all’installazione, i manuali d’uso, le certificazioni del prodotto e altro ancora.

Visualizzate le pubblicazioni e le certificazioni tecniche di Kinetix 5100

Certificazioni

KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
  • Omologazione c-UL-us Listed
  • Marchiato CE
  • KC
  • RCM
  1. Chevron LeftChevron Left Italia Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Mot... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Servoazionamenti Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Servoazionamenti con controllo ad asse indipendente Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left Servoazionamenti Kinetix 5100 Chevron RightChevron Right
  • Contatti commerciali
  • Contatta il Servizio Clienti
  • Contatta l’Assistenza Tecnica
  • Assistenza telefonica
  • Domande generali