I servoazionamenti Kinetix® 5500 serie 2198 si collegano e funzionano con i controllori CompactLogix™ 5370 e supportano il controllo assi integrato su EtherNet/IP. Grazie al design innovativo e compatto, il servoazionamento Kinetix 5500 contribuisce a ridurre l’ingombro della macchina, semplificando il cablaggio del sistema. In più, Ethernet a doppia porta consente topologie lineari e DLR (Device Level Ring)
Panoramica
- Offre una connessione al bus CA/CC per configurare le applicazioni multiasse
- Include Ethernet a doppia porta
- Fornisce un feedback digitale attraverso un singolo cavo
- Fornisce un osservatore dei disturbi che consente una non corrispondenza dell'inerzia fino a 80-1
- Consente il funzionamento di servomotori e motori a induzione su un'unica piattaforma di azionamento
- La funzione Safe Torque-Off è certificata ISO 13849-1 PLd/SIL 2
- Usa la funzione Load Observer per la messa a punto in tempo reale
- Aiuta a risparmiare tempo riducendo la necessità di mettere a punto ogni asse
- Esegue la compensazione automatica per componenti meccaniche sconosciute e di conformità, ad esempio in cinghie, accoppiamenti flessibili ed alberi
- Effettua la regolazione automatica in applicazioni in cui l'inerzia varia durante il funzionamento
- Migliora le prestazioni della macchina
Servoazionamenti con sistema di sicurezza integrato Kinetix
Con un servoazionamento con sistema di sicurezza integrato, il segnale di sicurezza viene inviato tramite il cavo di rete EtherNet/IP invece di essere cablato dal servoazionamento al controllore. Così potrete modificare le configurazioni di qualsiasi servoazionamento in rete, senza variare i collegamenti. Tutto questo è possibile con Studio 5000™ Logix Designer e il controllore tramite la rete EtherNet/IP. Con i servoazionamenti con sistema di sicurezza integrato Kinetix 5500 potrete:
- Gestire le funzioni di sicurezza SIL3 PLe Safe Torque-off su una connessione EtherNet/IP
- Completare l’integrazione dei progetti in Studio 5000™ Logix Designer per controllo, sicurezza e movimento
- Ridurre il cablaggio del circuito di sicurezza
- Diminuire il numero dei componenti richiesti
- Verificare il sistema di sicurezza tramite il riutilizzo del codice
- Ridurre i requisiti di spazio dell'armadio
Di seguito sono riportate le applicazioni classiche per i servoazionamenti Kinetix 5500:
- Assemblaggio automatico
- Controllo automatizzato
- Alimenti e bevande
- Movimentazione
- Imballaggio
- Farmaceutico
- Stampa