Loading

Kinetix Integrated Motion su interfaccia SERCOS

I servoazionamenti multiasse Kinetix® 6000 e 6200 SERCOS Integrated Motion consentono di migliorare le prestazioni di sistema e di risparmiare tempo e denaro. I servoazionamenti Kinetix 2000 estendono i vantaggi di Kinetix Integrated Motion alle applicazioni di controllo assi a bassa potenza, mentre i servoazionamenti Kinetix 7000 supportano le applicazioni di controllo assi con requisiti di potenza più elevati. I sistemi di azionamento Kinetix 6000M combinano il servomotore MP-Series™ ad alte prestazioni per l'industria alimentare e il servoazionamento Kinetix 6000 in un singolo pacchetto.

Kinetix Integrated Motion su interfaccia SERCOS

I servoazionamenti multiasse Kinetix® 6000 e 6200 SERCOS Integrated Motion consentono di migliorare le prestazioni di sistema e di risparmiare tempo e denaro. I servoazionamenti Kinetix 2000 estendono i vantaggi di Kinetix Integrated Motion alle applicazioni di controllo assi a bassa potenza, mentre i servoazionamenti Kinetix 7000 supportano le applicazioni di controllo assi con requisiti di potenza più elevati. I sistemi di azionamento Kinetix 6000M combinano il servomotore MP-Series™ ad alte prestazioni per l'industria alimentare e il servoazionamento Kinetix 6000 in un singolo pacchetto.
Motion Control
    • Propulsori lineari integrati LDAT
    • Propulsori lineari integrati LDAT
    • Cilindri elettrici MP e TL-Series
    • Cilindri elettrici MP e TL-Series
    • Cilindri elettrici per uso gravoso MP-Series
    • Cilindri elettrici per uso gravoso MP-Series
    • Slitte lineari integrate MP-Series
    • Slitte lineari integrate MP-Series
    • Slitte multiasse integrate MP-Series
    • Slitte multiasse integrate MP-Series
    • Kinetix Integrated Motion su EIP
    • Kinetix Integrated Motion su EIP
    • Modulo encoder d’uscita
    • Modulo encoder d’uscita
    • A più componenti e con moto indicizzato Kinetix
    • A più componenti e con moto indicizzato Kinetix
    • Kinetix Integrated Motion
    • Kinetix Integrated Motion
    • Ultra3000 multiasse
    • Ultra3000 multiasse
    • Encoder assoluti su EtherNet/IP
    • Encoder assoluti su EtherNet/IP
    • Encoder assoluti
    • Encoder assoluti
    • Encoder ottici incrementali
    • Encoder ottici incrementali
    • Motion Analyzer
    • Motion Analyzer
    • Software UltraWARE
    • Software UltraWARE
    • Cavi Kinetix
    • Cavi Kinetix
    • LDC e LDL-Series
    • LDC e LDL-Series
    • Motori rotativi
    • Motori rotativi
  • Tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti
Main Image

Servoazionamenti multiasse a bassa potenza Kinetix 2000

I servoazionamenti Kinetix® 2000 serie 2093 estendono i vantaggi del Integrated Motion ad applicazioni di controllo assi a bassa potenza. Il nostro servoazionamento multiasse consente di risparmiare tempo e denaro in ogni fase, dal cablaggio e dalla programmazione iniziali alle attività operative e di diagnostica. Questo drive compatto si integra con un controllore CompactLogix™ 1768-L4x per applicazioni di dimensioni piccole e medie.

Dettagli prodotti

Main Image

Servoazionamenti Kinetix 7000 ad alta potenza

I servoazionamenti Kinetix® 7000 serie 2099 supportano le applicazioni di controllo assi con i requisiti di alimentazione più elevati. Con una potenza d’uscita fino a 150 kW, questo servoazionamento estende i vantaggi del controllo assi Kinetix a una gamma di applicazioni ancora più ampia. Il servoazionamento Kinetix 7000 si adatta in modo perfetto nel sistema Integrated Architecture™. Supporta motori a magnete permanente (sincroni) e a induzione (asincroni). Le caratteristiche di sicurezza consentono di salvaguardare il personale e al contempo di aumentare la produttività.

Dettagli prodotti

Main Image

Servoazionamenti modulari Kinetix 6200 con Safe-Speed

I servoazionamenti Kinetix® 6200 serie 2094 aggiungono opzioni di sicurezza e una struttura modulare e flessibile per tutta la famiglia di servoazionamenti Kinetix 6000 multiasse. Gli assi possono passare dalla funzione Safe-off a quella Safe-Speed e dall’interfaccia SERCOS alle reti Ethernet/IP. Il servoazionamento Kinetix 6200 con interfaccia SERCOS è compatibile con il sistema Kinetix 6000 esistente, pertanto è possibile aggiungere qualsiasi numero di assi alla sicurezza avanzata, ove necessario.

Dettagli prodotti

Main Image

Servoazionamenti multiasse Kinetix 6000 

I servoazionamenti multiasse Kinetix® 6000 serie 2094 consentono di migliorare le prestazioni del sistema e al contempo di risparmiare tempo e denaro. Questo servoazionamento è stato progettato per semplificare e accelerare la diagnostica, le operazioni, la programmazione e il cablaggio. Inoltre, consente di diminuire il tempo di progettazione e di installazione aggiungendo flessibilità per applicazioni di movimento complesse. Il servoazionamento supporta requisiti di tensione globali.

Dettagli prodotti
  • Contatti commerciali
  • Contatta il Servizio Clienti
  • Contatta l’Assistenza Tecnica
  • Assistenza telefonica
  • Domande generali
  1. Chevron LeftChevron Left Italia Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Motion Control Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Servoazionamenti Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Kinetix Integrated Motion Chevron RightChevron Right