Loading
Prodotto hardware Allen-Bradley

Servoazionamenti Kinetix 5700 EtherNet/IP

  • I servoazionamenti Allen‑Bradley Kinetix® 5700 EtherNet/IP serie 2198 consentono di estendere il valore di Integrated Motion su EtherNet/IP ad applicazioni personalizzate di grandi dimensioni per costruttori di macchine.
  • I servoazionamenti Allen‑Bradley Kinetix® 5700 EtherNet/IP serie 2198 consentono di estendere il valore di Integrated Motion su EtherNet/IP ad applicazioni personalizzate di grandi dimensioni per costruttori di macchine.
  • I servoazionamenti Allen‑Bradley Kinetix® 5700 EtherNet/IP serie 2198 consentono di estendere il valore di Integrated Motion su EtherNet/IP ad applicazioni personalizzate di grandi dimensioni per costruttori di macchine.
  • Alimentazione sbarra rigenerativa Kinetix 5700 per le aziende industriali che riutilizzano l'energia
I servoazionamenti Allen‑Bradley Kinetix® 5700 EtherNet/IP serie 2198 consentono di estendere il valore di Integrated Motion su EtherNet/IP ad applicazioni personalizzate di grandi dimensioni per costruttori di macchine.
I servoazionamenti Allen‑Bradley Kinetix® 5700 EtherNet/IP serie 2198 consentono di estendere il valore di Integrated Motion su EtherNet/IP ad applicazioni personalizzate di grandi dimensioni per costruttori di macchine.
I servoazionamenti Allen‑Bradley Kinetix® 5700 EtherNet/IP serie 2198 consentono di estendere il valore di Integrated Motion su EtherNet/IP ad applicazioni personalizzate di grandi dimensioni per costruttori di macchine.
Alimentazione sbarra rigenerativa Kinetix 5700 per le aziende industriali che riutilizzano l'energia

I servoazionamenti Kinetix® 5700 EtherNet/IP serie 2198consentono di estendere il valore del controllo assi integrato su EtherNet/IP ad applicazioni personalizzate su macchine di elevate complessità. Kinetix 5700 può contribuire a ridurre i tempi di messa in servizio e migliorare le prestazioni. Garantisce semplicità, potenza e un minore ingombro per consentire una più rapida messa in funzione delle macchine.

Contatta un distributore Trova un ufficio commerciale
SupportSupport
Richiedete assistenza
DistributorDistributor
Trova un partner di prodotto
Kinetix 5700 EtherNet/IP
  • Panoramica
  • Selezione prodotti
  • Specifiche
  • Software
  • Documentazione
  • Applicazioni
Contatta un distributore

Novità

Avvio e funzionamento senza messa a punto

Il firmware V13 per l’asservimento Kinetix 5700 presenta aggiornamenti delle caratteristiche per ridurre o eliminare le attività di messa a punto. I miglioramenti includono:

  • Funzione di sensore di coppia virtuale per rilevare anomalie e fornire analisi
  • La sintonizzazione adattiva ora include filtri a spillo multipli e una configurazione del filtro migliorata
  • Il filtro a spillo riduce l'oscillazione del carico nelle applicazioni che non usano un sensore di carico
  • Supporta motori da 200 V e 400 V

Panoramica

Servoazionamenti Kinetix 5700

  • Presenta moduli a doppio asse
  • Ampia gamma di potenza da 1,6 a 112 kW
  • Controllo di servomotori e motori a induzione
  • Supporto di un'ampia gamma di tipi di feedback
  • Sistema aggancio sbarra innovativo
  • Cablaggio ridotto grazie alla tecnologia a cavo singolo
  • Garanzia di densità di potenza per uno spazio dell'armadio ridotto
  • Doppie porte Ethernet per il supporto di topologie lineari e ad anello a livello di dispositivi
  • Offre sicurezza dell'azionamento integrata
    • Riduce la necessità di cablare il convertitore per la sicurezza separatamente
    • Riduce il cablaggio complessivo del sistema, fa risparmiare tempo e denaro nell'installazione e aiuta a eliminare i potenziali punti di guasto, riducendo il tempo di fermo e la ricerca guasti
    • Fornisce la possibilità di modificare le configurazioni e la zona di sicurezza, senza dover ricablare fisicamente i dispositivi
    • Offre un approccio "Defense-in-Depth" per affrontare vari tipi di minacce fisiche ed elettroniche

Alimentatore sbarra rigenerativo Kinetix 5700

  • Utilizza EtherNet/IP per monitorare il consumo energetico
  • Offre un risparmio diretto sui costi energetici grazie alla rigenerazione dell'energia in eccesso
  • Esegue la regolazione della tensione della sbarra CC comune sull'intera gamma di tensioni di ingresso CA.
  • Riduce i costi di installazione e lo spazio dell'armadio con il filtro LC integrato
  • Offre un approccio Defense-in-Depth per far fronte a diversi tipi di minacce fisiche ed elettroniche

Configurazione e funzionamento senza messa a punto

  • Utilizza la tecnologia di regolazione in tempo reale Osservatore del carico per mettere a punto automaticamente ogni asse, compensare problemi meccanici non noti e regolare applicazioni con inerzia variabile durante il funzionamento
  • Sfrutta la funzione di sensore di coppia virtuale per rilevare anomalie e fornire analisi
  • Presenta la messa a punto adattiva con più filtri a spillo per mitigare la risonanza
Chevron DownChevron Down
Sistemi di controllo assi completi per macchine intelligenti
Video
Sistemi di controllo assi completi per macchine intelligenti

Nel competitivo mercato di oggi, la progettazione semplificata delle macchine, la flessibilità del sistema e il miglioramento delle prestazioni complessive delle macchine sono vantaggi cruciali. Che costruiate macchine piccole e autonome o sistemi grandi e complessi, i prodotti di motion control Kinetix di Allen-Bradley possono aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi.

Chevron DownChevron Down
Kinetix 5700 Integrated Motion nel servoazionamento EtherNet/IP ZH
Video
Kinetix 5700 Integrated Motion nel servoazionamento EtherNet/IP ZH

Guardate il nostro video per ulteriori informazioni sui vantaggi della scelta di un servoazionamento Kinetix 5700. Disponibile nelle seguenti lingue: EN, DE, ES, FR, IT, JA, KO, PT, ZC, ZH.


Selezione prodotti

BETA La nostra selezione prodotti sta per essere aggiornata! Prova qualcosa di nuovo.
BETA
SearchSearch
Usa il nostro strumento di configurazione per personalizzare un prodotto:
LANCIA L’ASSISTENTE DI CONFIGURAZIONE DEL PRODOTTO
Loading

No products found for .

Suggerimenti di ricerca:

  • Prova a cercare diversi numeri di catalogo, nomi di prodotti o parole chiave generali
  • Controllate la ricerca per eventuali errori ortografici
Catalog Number Descrizione Disponibilità preferita Lifecycle Quick Actions
Caret DownDownwards caret
di Results
di
Usa il nostro strumento di configurazione per personalizzare un prodotto:
LANCIA L’ASSISTENTE DI CONFIGURAZIONE DEL PRODOTTO
FlagFlag

Specifiche

DownloadDownload
Dati tecnici sulle specifiche dei servoazionamenti Kinetix serie 2198

Certificazioni

C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
KC CertificationKC Certification
  • C-Tick
  • Marchiato CE
  • Omologazione "cULus Listed"
  • KC
  • ODVA
  • OSHA
Per ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni sui prodotti, inclusi file di disegno CAD, modelli 3D e altro ancora, utilizzate il nostro catalogo prodotti.

Catalogo dei prodotti

Software

Il seguente software può essere utilizzato per programmare i servoazionamenti Ethernet/IP monoasse Kinetix 5700.

Loading
Loading

Documentazione

Resource Publication Number Language
Profilo prodotto servoazionamenti Kinetix 5700 2198-PP002
Guida alla scelta del motion control Kinetix KNX-SG001
Dati tecnici sulle specifiche dei servoazionamenti Kinetix KNX-TD003
Istruzioni per l’installazione dei kit di collegamento della sbarra CC per Kinetix 5700 2198-IN007
Istruzioni per l'installazione del modulo del condensatore Kinetix 5700 2198-IN008
Istruzioni per l'installazione dell'alimentatore bus CC Kinetix 5700 2198-IN009
Istruzioni per l'installazione dei moduli shunt passivi Kinetix 5700 2198-IN011
Istruzioni per l'installazione dell'alimentatore bus rigenerante Kinetix 5700 2198-IN014
Manuale d'uso dei servoazionamenti Kinetix 5700 2198-UM002
Kinetix 5700 Safe Monitor Functions Safety Reference Manual, pubblicazione 2198-RM001
Guida alla progettazione dei sistemi di servoazionamenti Kinetix 5700 KNX-RM010
Linee guida per la migrazione dai servoazionamenti Kinetix 6000 ai servoazionamenti Kinetix 5700 2198-RM002

Applicazioni

Di seguito sono riportate le applicazioni classiche per i servoazionamenti Kinetix® 5500:

Macchine per sacchetti Linee e sistemi di cottura al forno e produzione dolciaria Cartonaggio
Inscatolamento Macchine di rivestimento e laminazione Nastri trasportatori
Macchine per cartone ondulato Macchine per la produzione di pannolini Macchine piegatrici incollatrici e fustellatrici
Sistemi per fonderia Movimentazione dei materiali Macchine da stampa a banda stretta
Imbustatrici Alimentatori per presse Sistemi di distribuzione prodotti
Taglierine ribobinatrici Macchine per costruzione di pneumatici Tissue Converting
Caricatori di vassoi Macchine per salviette e tovagliolini Laminatoi

 

  1. Chevron LeftChevron Left Italia Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Mot... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Servoazionamenti Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Kinetix Integrated Motion su EIP Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left Servoazionamenti Kinetix 5700 EtherNet/IP Chevron RightChevron Right
  • Contatti commerciali
  • Contatta il Servizio Clienti
  • Contatta l’Assistenza Tecnica
  • Assistenza telefonica
  • Domande generali