Rockwell Automation annuncia che, a partire da dicembre 2022, i servoazionamenti EtherNet/IP monoasse Kinetix® 350 serie 2097 saranno in fine serie e non più in vendita. Per supportare la transizione, si consiglia di passare ai servoazionamenti Kinetix 5300 serie 2198. Questi servoazionamenti assicurano la flessibilità di progettazione perfetta per macchine di piccole e medie dimensioni.
Compatibilità dei prodotti e soluzioni di migrazione
Le nuove condizioni di mercato impongono sfide importanti. Nell'azienda e durante il ciclo di vita, è necessario cercare continuamente nuovi modi per sfruttare gli investimenti effettuati nell'automazione.
Rockwell Automation può aiutare a determinare le opzioni di migrazioni più adatte alle diverse necessità, illustrandone i vantaggi che includono migliori prestazioni, decisioni aziendali più informate, minori costi di manutenzione e risposte più tempestive alle richieste del mercato in continuo mutamento.
È possibile utilizzare lo strumento di ricerca Product Lifecycle Status per trovare informazioni specifiche sul ciclo di vita di un prodotto in base al numero di catalogo.
Sono disponibili ulteriori informazioni sulla compatibilità dei prodotti e sulle soluzioni di migrazione.
Specifiche
Certificazioni
- Marchiato CE
- C-Tick
- Omologazione "cULus Listed"
- Sicurezza funzionale