I servomotori a bassa inerzia Kinetix® VPL rappresentano una soluzione di controllo assi economica che offre le elevate prestazioni e l’estrema precisione necessarie per ottenere il massimo dalle vostre applicazioni di medie dimensioni. Questi motori offrono una risposta dinamica per lo spostamento di carichi con rapida accelerazione ed eccezionale precisione. Scoprite come questi servomotori ottimizzano la produttività dei macchinari con profili di movimento fluido ed elevata efficienza.
Panoramica
I servomotori a bassa inerzia Kinetix VPL sono dotati di un unico cavo per alimentazione, feedback e freno motore, e offrono informazioni sulle prestazioni motore in tempo reale al sistema di controllo tramite il dispositivo di feedback digitale.
- Disponibili in sei taglie: 63, 75, 100, 115, 130, 165 mm
- Con un valore nominale di coppia di 0,46-33,0 N•m
- Dispone di un rotore a bassa inerzia, con guarnizione dell’albero opzionale
- Avvolgimenti ottimizzati in base alla taglia e tali da consentire un efficace dimensionamento del sistema
- Il dispositivo di feedback digitale fornisce al sistema di controllo informazioni in tempo reale sulle prestazioni del motore
Documentazione
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Profilo di prodotto del servomotore a bassa inerzia Kinetix 5500 e Kinetix VPL | 2198-PP001 | |
Brochure Integrated Architecture | IA-BR005 |
Certificazioni
- Marchiato CE
- CSA
- Riconosciuto UL