Loading
Prodotto hardware Allen-Bradley

Slitte multiasse integrate MP-Series

  • I cilindri elettrici per uso gravoso Allen-Bradley serie MP-Series™ MPAI sono attuatori ad alta potenza, compatti e leggeri, che costituiscono un’alternativa vantaggiosa ed economica alle soluzioni idrauliche.
I cilindri elettrici per uso gravoso Allen-Bradley serie MP-Series™ MPAI sono attuatori ad alta potenza, compatti e leggeri, che costituiscono un’alternativa vantaggiosa ed economica alle soluzioni idrauliche.

Le slitte multiasse integrate MP-Series™ serie MPMA sono attuatori che forniscono una soluzione pronta all’uso per ottenere velocità e precisione del posizionamento bidimensionale. Grazie alla loro flessibilità, possono essere posizionati dall’alto o dal basso, e si integrano con il software RSLogix™ 5000 (versione 20 o precedente) per una messa in servizio semplice e rapida.

Contatta un distributore Trova un ufficio commerciale
SupportSupport
Richiedete assistenza
DistributorDistributor
Trova un partner di prodotto
Slitte multiasse integrate MP-Series
  • Panoramica
  • Selezione prodotti
  • Software
  • Documentazione
  • Documentazione
  • Applicazioni
  • Applicazioni
Contattate un distributore

Panoramica

  • Gli attuatori sono in grado di sostenere payload fino a 25 kg con accelerazioni di 1 g
  • In grado di utilizzare istruzioni add-on esistenti per applicazioni di raccolta e posizionamento ed erogazione
  • L’asse preallineato consente ortogonalità con una precisione di 30 secondi di angolo
  • Protezione ambientale IP30
  • Disponibile nelle versioni da 230 V e 460 V
  • Attuazione del motore lineare a comando diretto disponibile
  • Compatibile con i cavi e gli accessori Kinetix® 5100, Kinetix® 5300, Kinetix® 5500, Kinetix® 5700 e tutti i cavi e gli accessori MP-Series™
  • Disegni CAD, modelli 3D e altri strumenti disponibili all'interno di Motion Analyzer

Di seguito sono riportate le applicazioni classiche per gli attuatori multiasse integrati MP-Series:

  • Movimentazione dei materiali
  • Raccolta e posizionamento
  • Erogazione
  • Scansione
  • Contornatura
  • Contonatura
  • Stampo e taglio al volo

Selezione prodotti

BETA La nostra selezione prodotti sta per essere aggiornata! Prova qualcosa di nuovo.
BETA
SearchSearch
Usa il nostro strumento di configurazione per personalizzare un prodotto:
LANCIA L’ASSISTENTE DI CONFIGURAZIONE DEL PRODOTTO
Loading

No products found for .

Suggerimenti di ricerca:

  • Prova a cercare diversi numeri di catalogo, nomi di prodotti o parole chiave generali
  • Controlla la ricerca per verificare la presenza di eventuali errori ortografici
Catalog Number Descrizione Disponibilità preferita Lifecycle Quick Actions
Caret DownDownwards caret
di Results
di
Usa il nostro strumento di configurazione per personalizzare un prodotto:
LANCIA L’ASSISTENTE DI CONFIGURAZIONE DEL PRODOTTO
FlagFlag

Documentazione

Resource Publication Number Language
Brochure Integrated Architecture IA-BR005
 
Cerchi documentazione tecnica?

Visita il Centro di documentazione tecnica per trovare le specifiche prodotto, le guide all’installazione, i manuali d’uso, le certificazioni del prodotto e altro ancora.

Visualizzate le pubblicazioni tecniche e le certificazioni degli stadi multiasse integrati MP-Series

Certificazioni

Marchio CE per tutte le direttive applicabili


Related Products

Studio 5000 Logix Designer
man on computer
Software
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® is an intuitive programming environment that allows users to work collaboratively to design and maintain their systems.

Get Started
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left All... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Mot... Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Soluzioni lineari Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left Fasi integrate Chevron RightChevron Right
  8. Chevron LeftChevron Left Tavole lineari multiasse Kinetix MPMA Chevron RightChevron Right
  • Vendite
  • Assistenza clienti
  • Assistenza TechConnect
  • Domande generali