Gli attuatori lineari integrati MP-Series™ serie MPAS sono in grado di supportare carichi pesanti e di tollerare carichi instabili. Questi attuatori sono ideali per le applicazioni che richiedono elevata precisione in ambienti puliti e sono progettati con vite a ricircolo di sfere e tecnologia dei motori lineari.
Panoramica
- Supporto per configurazione completa e programmazione attraverso il software RSLogix™ 5000 software (versione 20 o precedente)
- Attuatore lineare integrato
- Le versioni di motore lineari a comando diretto forniscono velocità massime di 5 metri al secondo
- Le versioni con viti a ricircolo di sfere forniscono forze elevate con multigiro assoluto
- Taglia telaio di 150 mm, 200 mm e 250 mm disponibili per 230 V e 460 V
Di seguito sono riportate le applicazioni classiche per gli attuatori lineari integrati MP-Series:
- Assemblaggio elettronico
- Raccolta e posizionamento
- Robot
- Controllo
- Etichettatura
- Erogazione
- Microallineamento
Documentazione
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure Integrated Architecture | IA-BR005 |
Certificazioni
Marchio CE per tutte le direttive applicabili