I cilindri elettrici per uso gravoso MP-Series™ serie MPAI sono attuatori ad alta potenza, compatti e leggeri, che costituiscono un’alternativa vantaggiosa ed economica alle soluzioni idrauliche. I nostri cilindri elettrici, già pronti da installare, sono efficienti nei consumi e contribuiscono ad aumentare la flessibilità della macchina, permettendo anche il posizionamento preciso in più punti.
Panoramica
- Completamente assemblato e pronto per il montaggio
- Funziona senza necessità di interruttori di zero o di fine corsa esterni
- Non richiede tubazioni, valvole o alimentazione di aria o olio
- Controllo flessibile (a differenza dei cilindri di potenza a fluidi)
- Opzioni per l'industria alimentare disponibili
- Rivestimento duraturo di resina epossidica bianca e dispositivi di fissaggio inossidabili resistenti alla corrosione
- Ampiezza di azionamento fino a 450 mm, accelerazione fino a 550 mm/s e ripetibilità di posizionamento di ± 0,02 mm
- Attuatori per bielle in acciaio inossidabile con guarnizioni Viton®
- Supporto per configurazione completa e programmazione attraverso il software RSLogix™ 5000 (versione 20 o precedente) e il software UltraWARE
- Semplice dimensionamento e stima della vita utile grazie al software Motion Analyzer
- Sono disponibili i file dei modelli solidi 3D per semplificare le fasi di progettazione meccanica ed elettrica
- Disponibile con o senza freni statici da 24 V DC
Le tipiche applicazioni per i cilindri elettrici per uso gravoso MP-Series™ includono:
- Movimentazione
- Riempimento volumetrico e controllo di processo
- Fabbricazione
- Componenti per spinta, leva, estrazione, pressione o morsa
- Imballaggio
- Assemblaggio elettronico
- Sistemi di inserimento
- Macchine di controllo e di prova
Specifiche
Certificazioni
Marchio CE per tutte le direttive applicabili
Software
Il seguente software può essere utilizzato per programmare i cilindri elettrici e MP-Series™ per uso gravoso.