Loading

Attuatori lineari Kinetix VPAR e MPAR
Allen-Bradley

Questi cilindri elettrici aumentano l'efficacia delle applicazioni di movimento lineare grazie a un servoazionamento flessibile e a forze di realizzazione rapida.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(101)
Chevron UpChevron Up
-
Visualizzazione Risultati
Mostrare 1 - 1 di 0 Risultati
Ordina per:
Filtra e perfeziona
CloseClose
Preferito
Prodotto
Chevron UpChevron Up
Informazioni sul prodotto Configura prodotto Aggiungi al progetto

Elementi per pagina:
1 - 1 di 0 Risultati
CloseClose
Numero di prodotti confrontati:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Cancella tutto
Confronta ora (0)
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Overview
Allen Bradley

I cilindri elettrici delle serie VPAR e MPAR offrono una soluzione integrata in grado di rispondere in modo preciso e dinamico a una vasta gamma di applicazioni per il controllo assi lineare. Questi cilindri utilizano il software RSLogix 5000 per ottenere ripetibilità di posizionamento, velocità e forza durante l’espansione e la ritrazione. Le opzioni di montaggio, standard del settore, e i collegamenti lato biella semplificano l'assemblaggio, riducendo il tempo di progettazione, cablaggio e messa in servizio.

  • Forza di alimentazione lineare fino a 2500 N (562 libbre)
  • Velocità fino a 1 m/s
  • Ampiezza di azionamento lineare fino a 800 mm
  • Taglie telaio pneumatico fino a 32, 40 e 63 ISO15552
  • Montaggio a flangia, su cavallotto e su perno di articolazione
  • Ripetibilità di posizionamento di ± 0,02 mm
  • Feedback assoluto ad alta risoluzione
  • Ciclo di carico nominale del 100%
  • Viti a ricircolo di sfere di precisione e cuscinetti per uso gravoso
  • Freno statico da 24 V DC disponibile
  • Aste per guide e giunti a occhiello

Cilindri elettrici VPAR

  • Connessione con un singolo cavo
  • Connettività ottimale con i convertitori di frequenza Kinetix 5500

Cilindri elettrici MPAR

  • Alimentazione separata e connessioni con cavi di feedback
  • Kit di conversione DSL opzionale per la connessione a convertitori di frequenza Kinetix 5500

Le applicazioni classiche per i cilindri elettrici VP e MP-Series includono:

  • Movimentazione
  • Riempimento volumetrico e controllo di processo
  • Fabbricazione
  • Componenti per spinta, leva, estrazione, pressione o morsa
  • Imballaggio
  • Assemblaggio elettronico
  • Sistemi di inserimento
  • Macchine di controllo e di prova

Certificazioni
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • CE
  • Omologazione cUL Listed
  • Omologazione UL Listed

Related Products

Studio 5000 Logix Designer
man on computer
Software
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® is an intuitive programming environment that allows users to work collaboratively to design and maintain their systems.

Get Started
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Software
Software
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Realizzate progetti di macchine all'avanguardia tramite l’analisi, l’ottimizzazione e la convalida dei sistemi di controllo del movimento con il nostro moderno software di progettazione del movimento.
Get Started
Documentation
Product Profiles Pubblicazione
Profilo prodotto del servoazionamento Kinetix 5100/5300 e del servomotore Kinetix TLP KNETIX-PP001_-IT-P
MP-Series Electric Cylinders Product Profile MOTION-PP004_-EN-P
VPAR Linear Electric Actuator Product Profile MOTION-PP018_-EN-P
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure Integrated Architecture IA-BR005_-IT-P
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Motion Control
  5. Chevron LeftChevron Left Attuatori lineari Kinetix VPAR e MPAR
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: