Modulo I/O FLEXHA 5000
State pensando di portare la vostra soluzione di I/O a un livello successivo più affidabile e flessibile? I nostri moduli I/O della serie 5015 FLEXHA 5000™ fanno parte di una piattaforma edge all’avanguardia in grado di ridurre la complessità e i costi dell’hardware utilizzando un design integrato più conveniente.
I moduli I/O FLEXHA 5000 migliorano la comunicazione con la connettività di rete EtherNet/IP™ da 1 Gb, offrendo maggiore velocità e larghezza di banda. Riducendo i tempi di fermo e di progettazione e limitando i costi, questa piattaforma è stata progettata per essere una soluzione di I/O più intelligente ed efficiente.
DISPONIBILE PER LA PRENOTAZIONE
Il modulo I/O FLEXHA 5000 incorpora una tecnologia all’avanguardia per creare un I/O più flessibile ed efficiente. Questa soluzione consente agli utenti di operare con facilità, con elevata disponibilità, maggiore produttività e manutenzione semplice.
Implementate una piattaforma di I/O innovativa per risolvere ciò che conta.
Per molte delle industrie di processo, i sistemi di controllo odierni necessitano di una piattaforma di I/O ad elevata disponibilità per ridurre al minimo il tempo di fermo.
Allo stesso tempo, le pianificazioni dei progetti e le complessità di consegna devono essere abilitate con la flessibilità, il design integrato e la configurazione semplificata di una piattaforma di I/O universale.
Scoprite come una piattaforma di I/O innovativa può soddisfare queste esigenze affrontando anche i problemi del ciclo di vita che possono essere un onere per il personale di manutenzione e i budget. Se implementati correttamente nelle custodie sul campo distribuite, i costi del ciclo di vita possono essere ridotti al minimo, grazie all’ottimizzazione degli ingombri e alla manutenzione semplificata, per massimizzare il rendimento delle risorse di processo.
Integrate le soluzioni per il vostro sistema di produzione Connected Enterprise® .
La nuova generazione di soluzioni di I/O è progettata per diverse applicazioni industriali. Il modulo I/O FLEXHA 5000 è affidabile e flessibile, e consente agli utenti di scegliere l'I/O più adatto alle loro esigenze operative. Questa piattaforma consentirà di montare comodamente nello stesso rack gli I/O di sicurezza integrati e gli I/O di controllo dei processi di base, riducendo la complessità e i costi.
Esplorate la nuova generazione di soluzioni di I/O
Scoprite come potete incorporare questa innovativa soluzione di I/O nella vostra applicazione di processo. Lo starter kit del modulo I/O FLEXHA 5000 è un pacchetto di hardware scontato che fornisce tutto il necessario per iniziare a utilizzare la nostra piattaforma di I/O di processo di nuova generazione. Contattate il vostro rappresentante Rockwell Automation di zona per provare la tecnologia all'avanguardia dell'I/O universale a un costo ridotto.
Aumento della produttività e riduzione dei tempi di fermo e dei costi
Orario
Riduzione dei tempi di progettazione grazie alla stretta integrazione con il set di istruzioni del sistema PlantPAx®
Sistema integrato
Consente di montare comodamente insieme gli I/O di sicurezza integrati e gli I/O di controllo dei processi di base.
Software Studio 5000 Logix Designer®
HART Premier Integration nel software Studio 5000 Logix Designer®
Piattaforma I/O flessibile che consente il controllo integrale per il vostro
sistema di produzione della Connected Enterprise
Caratteristiche e vantaggi
- Ottimizzate l'ingombro montando fino a 24 moduli I/O su un singolo nodo, in verticale o in orizzontale e in qualsiasi sequenza di moduli.
- Funziona a temperature comprese tra -40 e +70 °C (-40 e +158 °F) e in ambienti estremi fino alla classificazione GX con rivestimento protettivo.
- Utilizzo in aree pericolose di Classe I, Divisione 2, Zona 2 e Gruppi A, B, C, D.
- Riduzione dei tempi di fermo macchina grazie alla rimozione e all'inserimento sotto tensione (RIUP) semplificati e alle facili modifiche in linea
- Ottenete il supporto per la ridondanza del controller ControlLogix® 5580 in applicazioni ad elevata disponibilità dall’applicazione Studio 5000 Logix Designer®, versione 35 o successiva, e garantite operazioni più coerenti con una maggiore affidabilità.
- Riduzione dei tempi di fermo macchina grazie al facile accesso alla diagnostica di processo aggiuntiva tramite l'integrazione HART Premier nel software Studio 5000 Logix Designer
- Risparmiate tempo di progettazione grazie alla stretta integrazione con il set di istruzioni del sistema PlantPAx®.
- Dispone di un'opzione di scheda universale che consente di scegliere con flessibilità gli I/O. Questa scelta di I/O è configurabile per canale all'interno del software Studio 5000® (versione 35 o successiva) come analogico (compatibile con HART) o discreto, ingresso o uscita.
- Disponibile in configurazioni di moduli simplex o duplex
I/O FLEXHA 5000 sui giornali
Guardate cosa dicono le persone di questa soluzione di I/O innovativa.
Documentazione
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Profilo del prodotto: I/O FLEXHA 5000 | 5015-PP001 | |
Specifiche del sistema I/O FLEXHA 5000 Dati tecnici | 5015-TD001 |
Certificazioni
- ATEX
- CE
- CCC
- cULus
- EtherNet/IP (solo adattatore)
- FM
- IECEx
- INMETRO
- KC
- Marocco
- ODVA (solo adattatore)
- RCM
- REACH
- RoHs
- UKCA
- UKEX
- RAEE