I nostri moduli POINT I/O™ serie 1734 offrono I/O digitali, analogici e speciali, nonché I/O di sicurezza POINT Guard, con una disponibilità da uno a otto punti per modulo. È possibile combinare I/O standard e di sicurezza nello stesso sistema. L'ampia gamma di funzionalità diagnostiche e caratteristiche configurabili consente di installare con facilità i moduli POINT I/O.
Panoramica
- Le strutture modulari consentono di scegliere l'I/O, i terminali e l'interfaccia di rete in modo indipendente
- I moduli si installano e disinstallano facilmente scorrendo su slitte, consentendo una più facile manutenzione.
- I sistemi di cablaggio rimovibili consentono di risparmiare tempo e denaro in fase di installazione e risoluzione dei problemi
- L'ampia gamma di funzionalità diagnostiche e caratteristiche configurabili rende semplice l'installazione dei moduli POINT I/O™.
- La funzione di rimozione ed inserimento sotto tensione (RIUP) consente di sostituire moduli senza influenzare il funzionamento del sistema
- Montaggio in verticale o orizzontale, senza declassamento
- La funzione di ripristino automatico del dispositivo (ADR, Auto Device Replacement) riduce il tempo di fermo
- I profili add-on dell'applicazione Studio 5000 Logix Designer® permettono una facile integrazione nei sistemi Integrated Architecture
- Disponibile con rivestimento protettivo
Moduli digitali POINT I/O 1734
- Moduli d'ingresso, d'uscita e d'uscita a relè
- Ampia scelta di tensioni
- Stati di errore d'uscita puntuali per funzionalità diagnostiche di cortocircuito e cablaggio
- Funzionalità diagnostiche di campo nei moduli selezionati
- Scelta di comunicazioni a connessione diretta o ottimizzate per rack
- Moduli POINT Guard I/O™ per applicazioni di sicurezza
- Moduli configurabili
- Ciascun punto può essere configurato come un ingresso o un'uscita CC
- Disponibili con tecnologia DeviceLogix
Moduli analogici POINT I/O 1734
- Fino a otto ingressi o uscite single-ended per modulo
- Disponibilità di moduli termocoppia e RTD
- Canali configurabili singolarmente
- Conversione in scala integrata
- Filtri di ingresso selezionabili
- Rilevamento sovragamma e sottogamma
Moduli speciali POINT I/O 1734
- Moduli contatore ed encoder
- Modulo encoder assoluto con interfaccia seriale sincrona
- Moduli interfaccia seriale (RS-232, RS-485/RS-422)
- Modulo di riserva indirizzo (ARM)
- Supporta la connessione dei dispositivi con funzionalità IO-Link con il modulo master IO-Link
Strumenti e risorse
Specifiche
Certificazioni
- CE
- C-Tick
- ODVA
- ATEX
- KCC
Per dettagli sulla certificazione TÜV e SIL, vedere il link Certificati di sicurezza e SIL.