I moduli POINT Guard I/O™ sono I/O di sicurezza, concepiti per essere inseriti nel sistema POINT I/O™ standard, che offrono funzionalità di automazione e sicurezza in un'unica soluzione I/O ad alta densità. POINT Guard I/O comunica sfruttando il protocollo di sicurezza CIP™ su EtherNet/IP™ per controllori GuardLogix® o DeviceNet™ per controllori SmartGuard™ 600.
Panoramica
- Compatibile con il sistema standard POINT I/O™
- Comunica utilizzando il protocollo di sicurezza CIP™ Safety su EtherNet/IP™ per controllori GuardLogix™
- Per la connettività EtherNet/IP, utilizza un adattatore POINT I/O EtherNet/IP (1734-AENT, 1734-AENTR)
Sistema POINT Guard I/O™ 1734
- Supporta circuiti I/O da 24 V CC
- Include circuiti di ingresso analogico
Ulteriori informazioni
- Proteggete personale, produttività e ambiente con i nostri componenti di sicurezza e le nostre soluzioni di sicurezza integrate. Conosciamo bene le complesse esigenze delle fabbriche e offriamo soluzioni che permettono di raggiungere gli obiettivi aziendali avvalendoci di una delle più vaste linee di prodotti di sicurezza del settore.
- Le nostre soluzioni Integrated Architecture costituiscono la base per un’ottimizzazione efficiente ed efficace dell’intero impianto, consentendo di rispondere in modo competitivo ai cambiamenti del mercato e delle richieste dei consumatori.
- La tecnologia DeviceLogix Smart Component integra capacità di risoluzione logica in I/O, avviatori, pulsanti e altri componenti di controllo, fornendo soluzioni di controllo distribuito a prestazioni elevate e dai costi ridotti.
Specifiche
Certificazioni
- CE
- c-UL-us
- C-Tick
- ODVA
- ATEX
- KC
- Certificazione TÜV per sicurezza funzionale fino a SIL CL 3, PL(e)/Cat inclusi. 4.
Per dettagli sulle certificazioni TÜV e SIL, vedere il link Certificati di sicurezza e SIL.