Loading

I/O distribuito modulare In-Cabinet

L'I/O distribuito In-Cabinet (IP20) può essere posizionato in qualsiasi punto dell'applicazione e richiede una custodia. I nostri prodotti I/O modulari In-Cabinet consentono di selezionare la combinazione di interfacce I/O e moduli di comunicazione ideale per le proprie esigenze, permettendo una maggiore flessibilità di progettazione del sistema. Oltre a una vasta gamma di moduli analogici, digitali e speciali, forniamo opzioni I/O per montaggio In-Cabinet per ambienti estremi, I/O per sistemi di sicurezza e I/O a sicurezza intrinseca distribuiti per zone pericolose.

I/O distribuito modulare In-Cabinet

L'I/O distribuito In-Cabinet (IP20) può essere posizionato in qualsiasi punto dell'applicazione e richiede una custodia. I nostri prodotti I/O modulari In-Cabinet consentono di selezionare la combinazione di interfacce I/O e moduli di comunicazione ideale per le proprie esigenze, permettendo una maggiore flessibilità di progettazione del sistema. Oltre a una vasta gamma di moduli analogici, digitali e speciali, forniamo opzioni I/O per montaggio In-Cabinet per ambienti estremi, I/O per sistemi di sicurezza e I/O a sicurezza intrinseca distribuiti per zone pericolose.
Moduli ingresso/uscita (I/O)
    • Moduli I/O per SLC
    • Moduli I/O per SLC
    • Moduli ControlLogix
    • Moduli ControlLogix
    • Moduli I/O di espansione MicroLogix
    • Moduli I/O di espansione MicroLogix
    • Moduli Compact I/O
    • Moduli Compact I/O
    • Moduli I/O Compact 5000
    • Moduli I/O Compact 5000
    • Moduli I/O di espansione Micro800
    • Moduli I/O di espansione Micro800
  • I/O integrati 1799
    • I/O di sicurezza GuardPLC
    • I/O di sicurezza GuardPLC
    • I/O CompactBlock LDX
    • I/O CompactBlock LDX
    • Moduli I/O di sicurezza CompactBlock Guard
    • Moduli I/O di sicurezza CompactBlock Guard
    • Moduli I/O ridondanti
    • Moduli I/O ridondanti
    • Moduli I/O 1718 Ex
    • Moduli I/O 1718 Ex
    • Moduli I/O 1719 Ex
    • Moduli I/O 1719 Ex
    • Moduli POINT I/O
    • Moduli POINT I/O
    • Moduli FLEX I/O
    • Moduli FLEX I/O
    • Moduli I/O FLEX 5000
    • Moduli I/O FLEX 5000
    • Moduli I/O ArmorBlock
    • Moduli I/O ArmorBlock
    • Moduli I/O ArmorBlock Guard
    • Moduli I/O ArmorBlock Guard
  • Moduli I/O ArmorPOINT
  • Soluzioni preconfigurate
Main Image

Moduli I/O ridondanti

I nostri moduli I/O ridondanti serie 1715 forniscono un reale supporto di I/O ridondante per applicazioni di processi critici in ambienti operativi standard ed estremi.  Con eccezionale facilità di utilizzo, capacità diagnostiche superiori e configurazione flessibile, questi moduli supportano le funzionalità di tolleranza di errore senza necessità di hardware o software aggiuntivo.

Dettagli prodotti
Main Image

Moduli I/O FLEX 5000

I moduli I/O FLEX 5000™ rappresentano una soluzione I/O distribuita robusta e flessibile, che consente di scegliere l'I/O più adatto in base alle specifiche esigenze operative. L'I/O FLEX 5000 migliora la comunicazione grazie alla connettività EtherNet/IP™ da 1 Gb, in grado di offrire una velocità e una larghezza di banda superiori. Per garantire flessibilità nell'architettura di rete, questi moduli includono 2 porte in rame o in fibra (SFP) e offrono il supporto per topologie DLR, a stella, lineari e PRP.

Dettagli prodotti
Main Image

Moduli FLEX I/O

I nostri moduli FLEX™ I/O serie 1794 offrono flessibilità per applicazioni con I/O digitali, analogici, analogici HART e speciali, con un numero di punti per modulo variabile da 4 a 32. È possibile combinare I/O digitale e analogico con opzioni di montaggio e cablaggio.

Dettagli prodotti
Main Image

Moduli POINT I/O

I moduli POINT I/O™ serie 1734 sono ideali per le applicazioni che richiedono flessibilità e costi di esercizio ridotti. Grazie alla granularità da uno a otto punti, è possibile acquistare solo gli I/O necessari. Il design compatto semplifica l'installazione in spazi limitati sul pannello. La famiglia include moduli I/O di sicurezza POINT Guard I/O™ che possono essere utilizzati uno accanto all'altro in un sistema POINT I/O standard. La connettività di rete include reti ControlNet, DeviceNet, EtherNet/IPe altre reti aperte. Alcuni moduli utilizzano la tecnologia DeviceLogix™ Smart Component, integrando una capacità di risoluzione logica a basso costo nell'I/O per ridurre i tempi di rilevamento e azionamento.

Dettagli prodotti
Main Image

Moduli I/O 1719 Ex

I nostri moduli I/O 1719 Ex rappresentano una piattaforma I/O distribuita a sicurezza intrinseca che può essere montata in zona 2 o classe I, div 2. Questa piattaforma integra i dispositivi in aree pericolose tramite EtherNet/IP™ in una struttura I/O compatta basata su chassis che offre la massima efficienza in spazi ridotti.

Dettagli prodotti
Main Image

Moduli I/O 1718 Ex

I nostri moduli I/O 1718 Ex sono una piattaforma di I/O distribuiti a sicurezza intrinseca progettati per le aree pericolose di Zona 1, quando inseriti in custodie certificate. Questa piattaforma integra dispositivi sul campo tramite rete EtherNet/IP™ in una struttura I/O compatta basata su chassis. Questo formato offre la massima efficienza e riduce la necessità di hardware o cablaggio aggiuntivo.

Dettagli prodotti
  • Contatti commerciali
  • Contatta il Servizio Clienti
  • Contatta l’Assistenza Tecnica
  • Assistenza telefonica
  • Domande generali
  1. Chevron LeftChevron Left Italia Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left I/O Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left I/O modulare In-Cabinet Chevron RightChevron Right