I moduli I/O ArmorPOINT® serie 1738 forniscono un'ampia gamma di moduli di ingresso e di uscita utilizzabili in molte applicazioni, dal controllo ad alta velocità digitale al controllo di processo. Gli I/O ArmorPOINT supportano la tecnologia produttore/consumatore, che consente la condivisione di informazioni di ingresso e stato di uscita tra più controllori Logix.
Panoramica
- È possibile scegliere tra I/O digitali, analogici e speciali.
- Disponibili con tecnologia DeviceLogix
- Densità variabili da due a otto punti per modulo
- Interfaccia con un massimo di 63 moduli per un totale di 252 punti I/O per rete
- Alimentazione dal backplane mediante il modulo di comunicazione o alimentatore di espansione
Moduli I/O digitali ArmorPOINT® 1738
- Ampia scelta di tensioni CA e CC
- Moduli d'ingresso, d'uscita e d'uscita a relè
- Nei moduli configurabili ciascun punto può essere un ingresso o un'uscita CC
- Moduli isolati e non isolati
- Funzionalità diagnostiche a livello di punto e lato campo in moduli selezionati
- Scelta di comunicazioni a connessione diretta o ottimizzate per rack
Moduli I/O analogici ArmorPOINT 1738
- Moduli termocoppia e RTD
- Fino a quattro ingressi o uscite single-ended per modulo
- Allarmistica dati integrata, a livello di canale (quattro setpoint per canale)
- Conversione in unità ingegneristiche
- Funzionalità diagnostiche a livello di canale (bit elettronici e indicatori di stato)
Moduli I/O speciali ArmorPOINT 1738
- Modulo contatore
- Modulo interfaccia seriale sincrona (SSI)
- Moduli interfaccia seriale (RS-232, RS-485/RS-422)
Ulteriori informazioni
- La tecnologia degli switch embedded offre le comuni caratteristiche degli switch Ethernet direttamente all'interno dell'hardware, per gestire applicazioni a elevate prestazioni senza necessità di configurazioni aggiuntive. Questa tecnologia consente topologie lineari e Device Level Ring per applicazioni su EtherNet/IP.
- La tecnologia DeviceLogix Smart Component integra capacità di risoluzione logica in I/O, avviatori, pulsanti e altri componenti di controllo, fornendo soluzioni di controllo distribuito a prestazioni elevate e dai costi ridotti.
Specifiche
Certificazioni
- Marchiato CE
- C-Tick
- Soddisfa gli standard IP65/66/67/69K e NEMA 4 (tranne i moduli I/O CA, che soddisfano lo standard IP67).