Le nsotre morsettiere resistore, di indicazione tensione e componente con protezione da contatto accidentale serie 1492 completano la nostra linea di morsettiere con protezione da contatto accidentale. La morsettiera resistore è un blocco a due circuiti con un resistore tra il circuito superiore e quello inferiore. La morsettiera di indicazione tensione fornisce una indicazione visiva della tensione sui terminali superiore e inferiore. La morsettiera componente è un blocco a due circuiti con un componente tra il circuito superiore e quello inferiore.
Panoramica
- Terminali rientranti
- Viti ritratte
- Supporti per montaggio su più guide
Proteggete il personale, la produttività e l’ambiente con i nostri componenti di sicurezza e le nostre soluzioni di sicurezza integrate. Conosciamo bene le complesse esigenze delle fabbriche e offriamo soluzioni che permettono di raggiungere gli obiettivi aziendali avvalendoci di una delle più vaste linee di prodotti di sicurezza del settore.
Documentazione
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure delle morsettiere e delle morsettiere di distribuzione alimentazione | 1492-BR018 | |
Profilo prodotto delle morsettiere a molla e a vite IEC e NEMA | 1492-PP019 |
Certificazioni
- Marchiato CE
- Certificazione CSA
- Riconosciuto UL