I nostri morsetti a vite Pico (M8) serie 871A sono dispositivi passivi da utilizzare con i cavi grezzi. Disponibili nelle versioni maschio e femmina, questi modelli a 4 e 5 pin contengono morsetti a vite o connettori a perforazione di isolante (IDC, Insulation Displacement Connector) che conferiscono rapidità e facilità di assemblaggio ai cavi personalizzati presenti nell'impianto. Possono essere impiegati con vari diametri di cavo.
Panoramica
- Installazione sul campo senza strumenti manuali
- Configurazione assiale, connettore maschio o connettore femmina
- Permette una semplice modifica delle installazioni di cavi esistenti
- Tecnologia a perforazione di isolante per un'installazione affidabile e sicura
Documentazione
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure su connettività e cavi di rete | CONEC-BR001 |
Certificazioni
-
Certificazione CSA
-
Riconosciuto UL