I nostri cavi con connettori e i cavi adattatori Pico (M8) serie 889P offrono connessioni sicure per dispositivi di campo ad elevato numero di pin mediante connettori di tipo M8. I cavi precablati, dotati di un connettore maschio integrato a un'estremità e conduttori rapidi all'altra, offrono la possibilità di collegare in modo rapido e semplice dispositivi di campo e connessioni terminali. I cavi adattatori dispongono di un cavo con un connettore integrato a ciascuna estremità (uno maschio, uno femmina) e rappresentano un modo efficiente per accoppiare i dispositivi di campo basati su connettori.
Panoramica
- Include dadi di accoppiamento in ottone ricoperto in nickel su Pico (M8)
- Offre sezioni del conduttore Micro (M12) standard 24 AWG
- Offre versioni assiali e ad angolo retto
- Include il rivestimento dei dadi di accoppiamento con materiale epossidico che ne assicura la durata
- Fornisce la guaina in cloruro di polivinile (PVC) gialla ad alta visibilità resistente all'olio e alle sostanze chimiche
- Offre dimensioni compatte per applicazioni con limiti di spazio
Documentazione
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure su connettività e cavi di rete | CONEC-BR001 | |
Certificazione UL2238 per il profilo prodotto dei cavi precablati e dei cavi adattatore | 889-PP003 |
Certificazioni
Cavo:
- Certificazione CSA
- Riconosciuto UL
- Conformità UL 2238