I nostri splitter e raccordi a T di tipo mini serie 898N e 1485P offrono connessioni sicure per i sensori di prossimità, gli interruttori di finecorsa e i sensori fotoelettrici. I connettori possono essere assiali o ad angolo retto e sono fisicamente codificati per evitare incidenti di cablaggio. Le nostre opzioni di cablaggio di tipo mini includono cavi precablati con connettore maschio o femmina integrale a un'estremità e conduttori rapidi dall'altra. Le nostre opzioni di cavi adattatore includono cavi con connettore integrato a ciascuna estremità (una maschio e l'altra femmina).
Panoramica
- Con lunghezze da 6, 12 e 20 piedi (1,8, 3,7 e 6,1 m) (standard)
- Con connettori a 2, 3, 4 e 6 pin
- Include cavi STOOW 16 AWG o 18 AWG standard per uso gravoso
- Fornisce la guaina in cloruro di polivinile (PVC) gialla ad alta visibilità resistente all'olio e alle sostanze chimiche
- Include cavi a spirale
- Include AWG 16: 600 V
- 18 AWG: 300 V
Documentazione
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure su connettività e cavi di rete | CONEC-BR001 |
Certificazioni
- Certificazione CSA
- Riconosciuto UL