I nostri morsetti a vite di tipo mini serie 871A sono dispositivi passivi da utilizzare con i cavi grezzi. Disponibili nelle versioni maschio e femmina, i morsetti a vite o i connettori a perforazione di isolante (IDC, Insulation Displacement Connector) conferiscono rapidità e facilità di assemblaggio ai cavi personalizzati presenti nell'impianto. Possono essere assiali o ad angolo retto e sono disponibili per l'uso con vari diametri di cavo.
Panoramica
- Offre modelli da 4 e 5 pin
- Supporta l'installazione su campo
- Fornisce morsetti a vite per un'installazione facile e sicura
- Permette una semplice modifica delle installazioni di cavi esistenti
Documentazione
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure su connettività e cavi di rete | CONEC-BR001 |