I nostri cavi precablati e cavi adattatori di tipo mini serie 889N offrono connessioni sicure per i sensori di prossimità, gli interruttori di finecorsa e i sensori fotoelettrici. Le opzioni di cablaggio di tipo mini includono cavi precablati con connettore maschio o femmina integrale a un'estremità e conduttori rapidi dall'altra. Le opzioni di cablaggio per i cavi adattatore includono un connettore integrato a ciascuna estremità (una maschio e l'altra femmina).
Panoramica
- Include cavi 18 AWG generici
- Fornisce la guaina in cloruro di polivinile (PVC) gialla ad alta visibilità resistente all'olio e alle sostanze chimiche
- Offre configurazioni a 2, 3, 4, 5 e 6 pin
- Include i dadi di accoppiamento di arresto che oppongono resistenza alle vibrazioni
Documentazione
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure su connettività e cavi di rete | CONEC-BR001 | |
Certificazione UL2238 per il profilo prodotto dei cavi precablati e dei cavi adattatore | 889-PP003 |
Certificazioni
-
Certificazione CSA
-
Riconosciuto UL
- Conformità UL 2238