Le prese IDC offrono la praticità delle connessioni IDC sotto forma di prese per l'installazione passante o a pannello. Questo connettore pressofuso di zinco a 4 cavi è ideale per la terminazione di cavi in quadri con la flessibilità di personalizzazione sul campo.
Risorse/Collegamenti rapidi
Panoramica
- Consente l'installazione sul campo senza strumenti manuali
- Include conduttori AWG da 22 a 24
- Presenta una configurazione a 4 pin
- Include PG9
- Fornisce un o-ring Viton®
- Permette una semplice modifica delle installazioni di cavi esistenti
- Offre una tecnologia a perforazione di isolante che garantisce un'installazione affidabile e sicura