I morsetti a vite serie 871A e 889 sono connettori collegabili in campo da utilizzare con i cavi nudi. Disponibili nelle versioni maschio e femmina, questi morsetti a vite a 4 e 5 pin conferiscono rapidità e facilità di assemblaggio ai cavi personalizzati presenti nell'impianto. Possono essere assiali o ad angolo retto e sono disponibili per l'uso con vari diametri di cavo.
Panoramica
- Offre modelli a cavo singolo o doppio
- Fornisce morsetti a vite per un'installazione facile e sicura
- Permette una semplice modifica delle installazioni di cavi esistenti
- Include modelli a termistore integrato progettati per l'utilizzo con moduli d'ingresso termoaccoppiati ArmorPOINT® che forniscono funzionalità di compensazione della giunzione fredda
Selezione prodotti
Documentazione
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure su connettività e cavi di rete | CONEC-BR001 |