Loading
Prodotto hardware Allen-Bradley

Morsetti a vite micro CA

  • Main Image
Main Image

I morsetti a vite Micro CA serie 871A e 889 sono connettori passivi installabili in campo da utilizzare con i cavi grezzi. I nostri terminali a vite a 3 pin contengono i morsetti a vite che agevolano l'assemblaggio dei cavi QD personalizzati presenti nell'impianto. I terminali a vite possono essere maschio o femmina, assiali o ad angolo retto e sono disponibili per vari diametri di cavo.

Contatta un distributore Trova un ufficio commerciale
SupportSupport
Richiedete assistenza
DistributorDistributor
Trova un partner di prodotto
Morsetti a vite micro CA
  • Panoramica
  • Selezione prodotti
  • Specifiche
  • Documentazione
  • Risorse
Contatta un distributore

Panoramica

  • Offre opzioni installabili sul campo
  • Include morsetti a vite che consentono un'installazione facile e sicura
  • Permette una semplice modifica delle installazioni di cavi esistenti

Selezione prodotti


Documentazione

Resource Publication Number Language
Brochure su connettività e cavi di rete CONEC-BR001
 
Cerchi documentazione tecnica?

Visita il Centro di documentazione tecnica per trovare le specifiche prodotto, le guide all’installazione, i manuali d’uso, le certificazioni del prodotto e altro ancora.

Visualizzate le pubblicazioni e le certificazioni tecniche dei dispositivi di connessione Micro CA 889R

Certificazioni

CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • Certificazione CSA
  • Riconosciuto UL
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left All... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Dis... Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Cavi e cavi precablati Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left Micro CA Chevron RightChevron Right
  8. Chevron LeftChevron Left Morsetti a vite micro CA Chevron RightChevron Right
  • Vendite
  • Assistenza clienti
  • Assistenza TechConnect
  • Domande generali