Loading

Relè elettronici di protezione motore

I relè di protezione motore elettronici serie 193/592 offrono flessibilità e praticità nelle strutture modulari. Sono disponibili per applicazioni NEMA e IEC.  Inoltre, questa gamma di prodotti offre una serie di opzioni che includono moduli di protezione e comunicazione.
Relè elettronici di protezione motore
I relè di protezione motore elettronici serie 193/592 offrono flessibilità e praticità nelle strutture modulari. Sono disponibili per applicazioni NEMA e IEC.  Inoltre, questa gamma di prodotti offre una serie di opzioni che includono moduli di protezione e comunicazione.
Protezione circuito e carico
    • Interruttori miniaturizzati
    • Interruttori miniaturizzati
    • Interruttori automatici scatolati
    • Interruttori automatici scatolati
    • Interruttori automatici di protezione motore
    • Interruttori automatici di protezione motore
    • Interruttori automatici di protezione motore
    • Interruttori automatici di protezione motore
    • Sezionatori rotativi
    • Sezionatori rotativi
    • Sezionatori di sicurezza
    • Sezionatori di sicurezza
    • Sezionatori a lamella visibile
    • Sezionatori a lamella visibile
  • Moduli di protezione dei circuiti elettronici
  • Portafusibili
    • Relè di protezione motore a stato solido
    • Relè di protezione motore a stato solido
    • Relè di protezione motore, bimetallici
    • Relè di protezione motore, bimetallici
  • Relè di monitoraggio
  • Scaricatori di protezione e filtri
Main Image

Relè di protezione motore elettronici E300/E200

I relè elettronici di protezione motore serie 193/592 E300™ (collegati in rete) ed E200™ (non collegati in rete) offrono le tecnologie più innovative per la protezione da sovraccarico. Il design modulare, le opzioni di comunicazione, le informazioni di diagnostica, la semplicità di cablaggio e l'integrazione con la tecnologia Logix li rendono ideali per applicazioni di controllo motore in un sistema di automazione.

Dettagli prodotti

Main Image

Relè di protezione motore elettronici E100

I dispositivi E100 sono relè elettronici di protezione motore di livello base di prossima generazione. Includono funzionalità avanzate che consentono di salvaguardare meglio gli investimenti effettuati per la protezione motore. I dispositivi E100 sono caratterizzati da un maggior livello di accuratezza e ripetibilità, una struttura autoalimentata con ridotta dissipazione termica e una strategia di certificazione dei componenti aggressiva.

Dettagli prodotti

Main Image

Relè elettronici di protezione motore E1 Plus

Rockwell Automation annuncia che da aprile 2021 i relè elettronici di protezione motore E1 Plus IEC serie 193 e NEMA serie 592 usciranno di produzione e pertanto non saranno più in vendita. Si consiglia ai clienti di migrare ai relè di protezione motore E100.

Dettagli prodotti

Dimensioni, cablaggio e configurazione del quadro nuovi rappresentano tutti i componenti temuti della sostituzione del proodotto. ROK Talk sui componenti industriali, Episode 3: Amanda Eason spiega come è possibile sostituire un relè E3 Plus con il modello E300 in 3 semplici passaggi.

  • Contatti commerciali
  • Contatta il Servizio Clienti
  • Contatta l’Assistenza Tecnica
  • Assistenza telefonica
  • Domande generali
  1. Chevron LeftChevron Left Italia Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Protezione circuito e carico Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Interruttori automatici di protezione motore, bassa tensione Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Relè di protezione motore, a stato solido Chevron RightChevron Right