Loading

Interruttori magneto-termici 1489-M
Allen-Bradley

Questi interruttori automatici rappresentano la scelta ideale per applicazioni in condizioni ambientali estreme, offrono breve tempo d'interruzione ed eccellente resistenza alle vibrazioni e agli urti.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(84)
Chevron UpChevron Up
-
Visualizzazione Risultati
Mostrare 1 - 1 di 0 Risultati
Ordina per:
Filtra e perfeziona
CloseClose
Preferito
Prodotto
Chevron UpChevron Up
Informazioni sul prodotto Configura prodotto Aggiungi al progetto

Elementi per pagina:
1 - 1 di 0 Risultati
CloseClose
Numero di prodotti confrontati:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Cancella tutto
Confronta ora (0)
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Overview
Allen Bradley

I nostri interruttori magneto-termici serie 1489-M sono omologati UL 489 per la protezione di linea negli Stati Uniti e in Canada e sono certificati come interruttori modulari automatici magnetotermici per applicazioni IEC. Questi interruttori automatici rappresentano la scelta ideale per applicazioni in condizioni ambientali estreme, offrono breve tempo d'interruzione ed eccellente resistenza alle vibrazioni e agli urti.

  • Include interruttori miniaturizzati da 0,563 A
  • Disponibile nelle versioni a uno, due e tre poli
  • Fornisce profili di protezione C e D
  • Limitazione di corrente
  • Offre terminali doppi per cablaggio e flessibilità della sbarra di distribuzione
  • Include connessioni su linea e carico invertibili

Ulteriori informazioni

I nostri prodotti per la protezione di circuito e carico fanno parte dei componenti di controllo industriale Allen-Bradley®, che consentono di ottenere i componenti giusti al prezzo giusto e al momento giusto.

OrdersOrders
Soluzioni preconfigurate

Scegliete tra una varietà di soluzioni standard che sono preconfigurate per semplificare il vostro processo di acquisizione, agevolando la consegna, l'installazione e facilitando gli ordini ripetuti e la gestione del magazzino ricambi. Selezionate il convertitore di frequenza, il tipo di custodia e le opzioni di alimentazione.

Certificazioni
CCC MarkChina Compulsory Certificate
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Certificazione CCC
  • Marchiato CE
  • Certificazione CSA
  • Conforme alla normativa RoHS
  • Omologazione UL Listed - N. documento E197878
  • Certificazione VDE

Conformità agli standard

  • CSA C22.2 n. 5.1
  • EN 60947-2
  • GB 14048.2
  • UL 489
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Protezione circuito e carico
  5. Chevron LeftChevron Left Interruttori magneto-termici 1489-M
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: