Loading
View all DC Micro Cordsets and Patchcords
Stampa
Condividi
Codice QR
JSON
  • alt text
alt text
Chevron LeftChevron Left
alt text
Chevron LeftChevron Left
2019_AB_Logo
889d-f8abde-3

889 DC Micro Cable

Serial #:
This product has not been verified. Please register your product to confirm authenticity.
  • alt text
alt text
Chevron LeftChevron Left
alt text
Chevron LeftChevron Left
2019_AB_Logo
Stato del ciclo di vita: Attivo
Stato del ciclo di vita: Attivo
Description
Cavo adattatore: micro CC (M12), femmina, diritto, 8 pin, cavo in PVC, nero, non schermato, senza codice colore – cavo adattatore, micro CC, maschio, angolo retto, 3 m (9.84′), 24 AWG
  • Aggiungi alla distinta base
  • Ottieni supporto
Trova il distributore più vicino
Contatta il tuo distributore in {0}
Cambia posizione
PhonePhone
Trova un partner
Panoramica
Specifiche tecniche
Generale
Meccanico
Elettrico
Costruzione
Disegni
Documenti
Accessori
Prodotti alternativi
Note tecniche
Identificatore univoco del prodotto
889d-f8abde-3
Codice prodotto universale (UPC)
886739976553
Tempo di consegna stimato
35 giorni
Paese di origine
>1
Numero di pin della prima estremità
8 pin
Giacca
Cavo in PVC, nero, non schermato, cavo in PVC, giallo, 24 AWG
Conduttori della seconda estremità
Come First End
Seconda connessione di estremità
Maschio, ad angolo retto (filettatura est.), DC Micro, ad angolo retto, maschio (filettatura est.), DC Micro (M12)
Sezione del cavo
24 AWG
Numero di poli
8
Grado di protezione (IP), montato
IP69K
Numero di pin
8 pin
Conduttori seconda estremità
Uguale a First End
Grado di protezione della custodia
IP67, NEMA 6P, 1200 psi (8270 kPa) lavaggio, IP69K
Primo stile di connettore di estremità
Femmina, dritto (filettature interne, tranne mini prese)
Tipo di cavo
Guaina in PVC resistente all'olio, conduttori 18 e 22 AWG o 24 AWG, 300 V
Materiale
Dado di accoppiamento: zinco rivestito in resina epossidica, PUR stampato resistente all'olio, contatto: ottone nichelato placcato oro
Raggio di curvatura
10 × diam
Tensione nominale
36 V
Corrente nominale Iₙ
1.5 A
Valutazione dell’assemblaggio
1.5 A a 30 V CA/36 V CC
Classe di isolamento del cavo
4 e 5 conduttori (PUR): UL AWM stile 20866 VW-1 80 °C @ 300 V, CSA AWM A/B I/II 80 °C @ 300 V FT1, UV, olio e impermeabile 300 V, 8 conduttori (PUR): UL AWM stile 20866 90 °C @ 300 V, CSA II A 90 °C @ 300 V, TPE: UL AWM stile 20327 VW-1 105 °C @ 300 V, CSA AWM A/B I/II 105 °C 300
Con connessione schermata
No
Lunghezza del cavo
3000 mm
Filettatura a vite
M12
Secondo stile di terminazione di estremità
A 90°, maschio (filettatura esterna)
Secondo tipo di terminazione di estremità
Micro CC (M12)
Diametro, circa
Connettore: 14 mm (0,56″) @ femmina diritto
Lunghezza, circa
Connettore: 47 mm (1.85″) @ femmina dritta
Caratteristica del tipo di prodotto
Standard - Zinco rivestito in epossidica per micro CC, AC micro, mini QD con 2–6 pin, Standard - Ottone nichelato per pico, Standard - Alluminio con sigillante trasparente per mini QD con 7–12 pin
Diametro
Cavo a 4 conduttori (PUR): 5 mm (0.21″), cavo a 4 conduttori (18 AWG TPE): 7 mm (0.28″), cavo a 4 conduttori (22 AWG TPE): 4.9 mm (0.19″), cavo a 5 conduttori: 6.5 mm (0.25″), cavo a 7 conduttori: 7.4 mm (0.29″), cavo a 8 conduttori: 7.4 mm (0.29″)
Materiale della superficie di contatto
Oro
Materiale dell’involucro
Plastica
Tipo di contatto plug-in, lato interno
Femmina (bus)
Metodo di montaggio
Posizionabile liberamente
Disegni
Disegno 2D (PDF) Scaricamento (PDF)
Modello STEP 3D (STP) Scaricamento (ZIP)
Disegno del prodotto Disegno (DXF)
Disegni
Disegno 2D (PDF) Scaricamento (PDF)
Modello STEP 3D (STP) Scaricamento (ZIP)
Disegno del prodotto Disegno (DXF)
Dati tecnici Pubblicazione
889-td002_-en-p 889-TD002
Generale Pubblicazione
Scheda prodotto --
Cerchi ulteriore documentazione?
Trova la documentazione tecnica curata per questo prodotto nel Centro di documentazione tecnica oppure consulta la nostra biblioteca completa.
Cerca nella Biblioteca di Letteratura
Elementi per pagina:
1-1 di 1
Elementi per pagina:
1-1 di 1
Note tecniche
Cerchi altre note tecniche?
Nella nostra Knowledgebase puoi trovare domande e risposte degli esperti tecnici di Rockwell Automation su questo prodotto.
Cerca nella base di conoscenza
Panoramica
Identificatore univoco del prodotto
889d-f8abde-3
Codice prodotto universale (UPC)
886739976553
Tempo di consegna stimato
35 giorni
Paese di origine
>1
Specifiche tecniche
Numero di pin della prima estremità
8 pin
Giacca
Cavo in PVC, nero, non schermato, cavo in PVC, giallo, 24 AWG
Conduttori della seconda estremità
Come First End
Seconda connessione di estremità
Maschio, ad angolo retto (filettatura est.), DC Micro, ad angolo retto, maschio (filettatura est.), DC Micro (M12)
Sezione del cavo
24 AWG
Numero di poli
8
Grado di protezione (IP), montato
IP69K
Numero di pin
8 pin
Conduttori seconda estremità
Uguale a First End
Grado di protezione della custodia
IP67, NEMA 6P, 1200 psi (8270 kPa) lavaggio, IP69K
Primo stile di connettore di estremità
Femmina, dritto (filettature interne, tranne mini prese)
Tipo di cavo
Guaina in PVC resistente all'olio, conduttori 18 e 22 AWG o 24 AWG, 300 V
Materiale
Dado di accoppiamento: zinco rivestito in resina epossidica, PUR stampato resistente all'olio, contatto: ottone nichelato placcato oro
Raggio di curvatura
10 × diam
Tensione nominale
36 V
Corrente nominale Iₙ
1.5 A
Valutazione dell’assemblaggio
1.5 A a 30 V CA/36 V CC
Classe di isolamento del cavo
4 e 5 conduttori (PUR): UL AWM stile 20866 VW-1 80 °C @ 300 V, CSA AWM A/B I/II 80 °C @ 300 V FT1, UV, olio e impermeabile 300 V, 8 conduttori (PUR): UL AWM stile 20866 90 °C @ 300 V, CSA II A 90 °C @ 300 V, TPE: UL AWM stile 20327 VW-1 105 °C @ 300 V, CSA AWM A/B I/II 105 °C 300
Con connessione schermata
No
Lunghezza del cavo
3000 mm
Filettatura a vite
M12
Secondo stile di terminazione di estremità
A 90°, maschio (filettatura esterna)
Secondo tipo di terminazione di estremità
Micro CC (M12)
Diametro, circa
Connettore: 14 mm (0,56″) @ femmina diritto
Lunghezza, circa
Connettore: 47 mm (1.85″) @ femmina dritta
Caratteristica del tipo di prodotto
Standard - Zinco rivestito in epossidica per micro CC, AC micro, mini QD con 2–6 pin, Standard - Ottone nichelato per pico, Standard - Alluminio con sigillante trasparente per mini QD con 7–12 pin
Diametro
Cavo a 4 conduttori (PUR): 5 mm (0.21″), cavo a 4 conduttori (18 AWG TPE): 7 mm (0.28″), cavo a 4 conduttori (22 AWG TPE): 4.9 mm (0.19″), cavo a 5 conduttori: 6.5 mm (0.25″), cavo a 7 conduttori: 7.4 mm (0.29″), cavo a 8 conduttori: 7.4 mm (0.29″)
Materiale della superficie di contatto
Oro
Materiale dell’involucro
Plastica
Tipo di contatto plug-in, lato interno
Femmina (bus)
Metodo di montaggio
Posizionabile liberamente
Disegni
Disegni
Disegno 2D (PDF) Scaricamento (PDF)
Modello STEP 3D (STP) Scaricamento (ZIP)
Disegno del prodotto Disegno (DXF)
Disegni
Disegno 2D (PDF) Scaricamento (PDF)
Modello STEP 3D (STP) Scaricamento (ZIP)
Disegno del prodotto Disegno (DXF)
Documenti
889-td002_-en-p Dati tecnici
889-TD002
Scheda prodotto Generale
--
Dati tecnici Pubblicazione
889-td002_-en-p 889-TD002
Generale Pubblicazione
Scheda prodotto --
Cerchi ulteriore documentazione?
Trova la documentazione tecnica curata per questo prodotto nel Centro di documentazione tecnica oppure consulta la nostra biblioteca completa.
Cerca nella Biblioteca di Letteratura
Accessori
Elementi per pagina:
1-1 di 1
Prodotti alternativi
Elementi per pagina:
1-1 di 1
Note tecniche
Note tecniche
Cerchi altre note tecniche?
Nella nostra Knowledgebase puoi trovare domande e risposte degli esperti tecnici di Rockwell Automation su questo prodotto.
Cerca nella base di conoscenza
889 DC Micro Cable
CloseClose
889d-f8abde-3
Vicino
Stampa
Telefono:
Chiamata
Rockwell Automation Home
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.
Environmental compliance inquiry
All fields with * are required.
Questo campo è obbligatorio
Questo campo è obbligatorio
Questo campo è obbligatorio
Questo campo è obbligatorio
Questo campo è obbligatorio
Questo campo è obbligatorio
Your inquiry has been successfully submitted.
Please allow up to 5 business days to receive a response to your inquiry.
You can now close this window.
There was an error submitting your inquiry.
Please try again.
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Prodotti
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: