| Numero di poli |
8
|
|---|---|
| Grado di protezione (IP), montato |
IP69K
|
| Numero di pin |
8 pin
|
| Conduttori seconda estremità |
Come First End
|
| Grado di protezione della custodia |
IP67, NEMA 6P, 1200 psi (8270 kPa) lavaggio, IP69K
|
| Primo stile di connettore terminale |
Femmina, dritto (filettature interne, tranne mini prese)
|
| Tipo di cavo |
Guaina in PVC resistente all'olio, conduttori 18 e 22 AWG o 24 AWG, 300 V
|
| Materiale |
Dado di accoppiamento: zinco rivestito in resina epossidica, PUR stampato resistente all'olio, contatto: ottone nichelato placcato oro
|
| Raggio di curvatura |
10 × diam
|
| Tensione nominale |
36 V
|
|---|---|
| Corrente nominale Iₙ |
1.5 A
|
| Valutazione dell’assemblaggio |
1.5 A a 30 V CA/36 V CC
|
| Classe di isolamento del cavo |
4 e 5 conduttori (PUR): UL AWM stile 20866 VW-1 80 °C @ 300 V, CSA AWM A/B I/II 80 °C @ 300 V FT1, UV, olio e impermeabile 300 V, 8 conduttori (PUR): UL AWM stile 20866 90 °C @ 300 V, CSA II A 90 °C @ 300 V, TPE: UL AWM stile 20327 VW-1 105 °C @ 300 V, CSA AWM A/B I/II 105 °C 300
|
| Con connessione schermata |
No
|
|---|---|
| Lunghezza cavo |
2000 mm
|
| Secondo stile di terminazione dell’estremità |
Nessun connettore
|
| Secondo tipo di terminazione dell’estremità |
Cavo - Codice colore standard IEC
|
| Diametro, circa |
Connettore: 14 mm (0,56″) @ femmina diritto
|
| Lunghezza, circa |
Connettore: 47 mm (1.85″) @ femmina dritta
|
| Caratteristica del tipo di prodotto |
Standard - Zinco rivestito in epossidica per micro CC, AC micro, mini QD con 2–6 pin, Standard - Ottone nichelato per pico, Standard - Alluminio con sigillante trasparente per mini QD con 7–12 pin
|
| Diametro |
Cavo a 4 conduttori (PUR): 5 mm (0.21″), cavo a 4 conduttori (18 AWG TPE): 7 mm (0.28″), cavo a 4 conduttori (22 AWG TPE): 4.9 mm (0.19″), cavo a 5 conduttori: 6.5 mm (0.25″), cavo a 7 conduttori: 7.4 mm (0.29″), cavo a 8 conduttori: 7.4 mm (0.29″)
|
| Materiale della superficie di contatto |
Oro
|
| Materiale dell’involucro |
Plastica
|
| Tipo di contatto plug-in, lato interno |
Femmina (bus)
|
| Metodo di montaggio |
Posizionabile liberamente
|
| Disegni | |
|---|---|
| Disegno 2D (PDF) | Scarica (PDF) |
| Modello STEP 3D (STP) | Scarica (ZIP) |
| Product Drawing | Drawing (DXF) |
| Disegni |
|---|
| Disegno 2D (PDF) Scarica (PDF) |
| Modello STEP 3D (STP) Scarica (ZIP) |
| Product Drawing Drawing (DXF) |
| Tipo | Risorsa | Pubblicazione |
|---|---|---|
| Generale | Scheda prodotto | -- |
| Technical Data | 889-td002_-en-p | 889-TD002 |
Cerchi ulteriore documentazione?
Trova la documentazione tecnica curata per questo prodotto nel Centro di documentazione tecnica oppure consulta la nostra biblioteca completa.
Cerca nella Biblioteca di Letteratura
Cerchi altre note tecniche?
Nella nostra Knowledgebase puoi trovare domande e risposte degli esperti tecnici di Rockwell Automation su questo prodotto.
Cerca nella base di conoscenza
Specifiche tecniche
| Numero di poli |
8
|
|---|---|
| Grado di protezione (IP), montato |
IP69K
|
| Numero di pin |
8 pin
|
| Conduttori seconda estremità |
Come First End
|
| Grado di protezione della custodia |
IP67, NEMA 6P, 1200 psi (8270 kPa) lavaggio, IP69K
|
| Primo stile di connettore terminale |
Femmina, dritto (filettature interne, tranne mini prese)
|
| Tipo di cavo |
Guaina in PVC resistente all'olio, conduttori 18 e 22 AWG o 24 AWG, 300 V
|
| Materiale |
Dado di accoppiamento: zinco rivestito in resina epossidica, PUR stampato resistente all'olio, contatto: ottone nichelato placcato oro
|
| Raggio di curvatura |
10 × diam
|
| Tensione nominale |
36 V
|
|---|---|
| Corrente nominale Iₙ |
1.5 A
|
| Valutazione dell’assemblaggio |
1.5 A a 30 V CA/36 V CC
|
| Classe di isolamento del cavo |
4 e 5 conduttori (PUR): UL AWM stile 20866 VW-1 80 °C @ 300 V, CSA AWM A/B I/II 80 °C @ 300 V FT1, UV, olio e impermeabile 300 V, 8 conduttori (PUR): UL AWM stile 20866 90 °C @ 300 V, CSA II A 90 °C @ 300 V, TPE: UL AWM stile 20327 VW-1 105 °C @ 300 V, CSA AWM A/B I/II 105 °C 300
|
| Con connessione schermata |
No
|
|---|---|
| Lunghezza cavo |
2000 mm
|
| Secondo stile di terminazione dell’estremità |
Nessun connettore
|
| Secondo tipo di terminazione dell’estremità |
Cavo - Codice colore standard IEC
|
| Diametro, circa |
Connettore: 14 mm (0,56″) @ femmina diritto
|
| Lunghezza, circa |
Connettore: 47 mm (1.85″) @ femmina dritta
|
| Caratteristica del tipo di prodotto |
Standard - Zinco rivestito in epossidica per micro CC, AC micro, mini QD con 2–6 pin, Standard - Ottone nichelato per pico, Standard - Alluminio con sigillante trasparente per mini QD con 7–12 pin
|
| Diametro |
Cavo a 4 conduttori (PUR): 5 mm (0.21″), cavo a 4 conduttori (18 AWG TPE): 7 mm (0.28″), cavo a 4 conduttori (22 AWG TPE): 4.9 mm (0.19″), cavo a 5 conduttori: 6.5 mm (0.25″), cavo a 7 conduttori: 7.4 mm (0.29″), cavo a 8 conduttori: 7.4 mm (0.29″)
|
| Materiale della superficie di contatto |
Oro
|
| Materiale dell’involucro |
Plastica
|
| Tipo di contatto plug-in, lato interno |
Femmina (bus)
|
| Metodo di montaggio |
Posizionabile liberamente
|
Disegni
| Disegni | |
|---|---|
| Disegno 2D (PDF) | Scarica (PDF) |
| Modello STEP 3D (STP) | Scarica (ZIP) |
| Product Drawing | Drawing (DXF) |
| Disegni |
|---|
| Disegno 2D (PDF) Scarica (PDF) |
| Modello STEP 3D (STP) Scarica (ZIP) |
| Product Drawing Drawing (DXF) |
Documenti
|
Scheda prodotto
Generale
-- |
|
889-td002_-en-p
Technical Data
889-TD002 |
| Tipo | Risorsa | Pubblicazione |
|---|---|---|
| Generale | Scheda prodotto | -- |
| Technical Data | 889-td002_-en-p | 889-TD002 |
Cerchi ulteriore documentazione?
Trova la documentazione tecnica curata per questo prodotto nel Centro di documentazione tecnica oppure consulta la nostra biblioteca completa.
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
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.