| Housing Material |
Standard Materials
|
|---|---|
| Wire Size and Type |
22 AWG PVC
|
| Type of mechanical accessory/spare part |
Other
|
|---|---|
| Panel mount thread size |
M20 x 1.5
|
| Connector type |
DC Micro (M12)
|
| Connector insert material |
Nylon or TPU
|
| Number of pins |
5-pin
|
| O-ring material |
Buna-N
|
| Receptacle shell material |
Black anodized machined nickel
|
| Enclosure type rating |
NEMA 1, 3, 4, 6P and IEC IP68
|
| Contact material |
Gold over nickel-plated brass
|
| Assembly rating |
250V @ 4A
|
| Cable type |
Oil-resistant PVC, 18 or 22 AWG stranded copper, 300V, UL recognized and CSA certified
|
| Connector style |
Straight male
|
| Type of electrical accessory/spare part |
Connecting cable
|
|---|---|
| Wire size and type |
22 AWG, PVC
|
| Color code |
IEC or US or Auto
|
| Conductor length |
0.1 m
|
|---|
| Operating temperature |
-40 °C
|
|---|
| Tipo | Risorsa | Pubblicazione |
|---|---|---|
| Generale | Photo | -- |
| Generale | Product Cutsheet | -- |
Cerchi ulteriore documentazione?
Trova la documentazione tecnica curata per questo prodotto nel Centro di documentazione tecnica oppure consulta la nostra biblioteca completa.
Visita il Centro di documentazione tecnica
Cerca nella Biblioteca di Letteratura
Cerchi altre note tecniche?
Nella nostra Knowledgebase puoi trovare domande e risposte degli esperti tecnici di Rockwell Automation su questo prodotto.
Cerca nella base di conoscenza
Specifiche tecniche
| Housing Material |
Standard Materials
|
|---|---|
| Wire Size and Type |
22 AWG PVC
|
| Type of mechanical accessory/spare part |
Other
|
|---|---|
| Panel mount thread size |
M20 x 1.5
|
| Connector type |
DC Micro (M12)
|
| Connector insert material |
Nylon or TPU
|
| Number of pins |
5-pin
|
| O-ring material |
Buna-N
|
| Receptacle shell material |
Black anodized machined nickel
|
| Enclosure type rating |
NEMA 1, 3, 4, 6P and IEC IP68
|
| Contact material |
Gold over nickel-plated brass
|
| Assembly rating |
250V @ 4A
|
| Cable type |
Oil-resistant PVC, 18 or 22 AWG stranded copper, 300V, UL recognized and CSA certified
|
| Connector style |
Straight male
|
| Type of electrical accessory/spare part |
Connecting cable
|
|---|---|
| Wire size and type |
22 AWG, PVC
|
| Color code |
IEC or US or Auto
|
| Conductor length |
0.1 m
|
|---|
| Operating temperature |
-40 °C
|
|---|
Documenti
|
Photo
Generale
-- |
|
Product Cutsheet
Generale
-- |
| Tipo | Risorsa | Pubblicazione |
|---|---|---|
| Generale | Photo | -- |
| Generale | Product Cutsheet | -- |
Cerchi ulteriore documentazione?
Trova la documentazione tecnica curata per questo prodotto nel Centro di documentazione tecnica oppure consulta la nostra biblioteca completa.
Visita il Centro di documentazione tecnica