| Classe |
Modulo controllore logico programmabile
|
|---|---|
| Profondità |
87
|
| moduli di uscita digitali |
Modulo di uscita a relè isolato ad alta corrente a 6 punti 24 V CC
|
| Altezza |
90
|
| Isolamento I/O |
Isolato
|
| Indicazione stato I/O |
LED
|
| Interfacce modulo |
Uscita relè
|
| Numero di canali |
6 punti
|
| uscita |
Relè CA/CC isolato 6 Point
|
| Valore nominale di temperatura |
0–55 °C (32–131 °F)
|
| Tipo di terminale |
Isolato
|
| Numero di uscite digitali |
6
|
|---|---|
| Adatto per funzioni di sicurezza |
No
|
| Ingressi digitali configurabili |
No
|
| Uscite digitali configurabili |
No
|
| Tipo di tensione di uscita |
CA/CC
|
| Tipo di uscita digitale |
Relè
|
| Tipo di collegamento elettrico |
Connessione a vite
|
| Dissipazione termica, max |
2.8 W
|
| Corrente continua per comune, max |
7 A
|
| Assorbimento di corrente bus, max |
110 mA a 5 V CC (0.55 W)
|
| Ritardo del segnale, carico resistivo |
Ritardo ON: 10 ms (max) 6 ms (tipico) Ritardo OFF: 20 ms (max) 12 ms (tipico)
|
| Classificazione della distanza di alimentazione |
6 (il modulo non deve essere a più di 6 moduli di distanza dall'alimentatore.)
|
| Gruppi isolati |
Tutte le 6 uscite isolate singolarmente
|
| Isolamento gruppo di uscita–backplane |
Verificato con uno dei seguenti test dielettrici: 1836 V CA @ 1 s o 2596 V CC @ 1 s, tensione di esercizio di 265 V CA (isolamento rinforzato IEC Classe 2)
|
| Isolamento da gruppo di uscita a gruppo di uscita |
Verificato con uno dei seguenti test dielettrici: 1836 V CA per 1 s o 2596 V CC per 1 s, tensione di esercizio di 265 V CA (isolamento di base), tensione di esercizio di 150 V CA (isolamento rinforzato IEC Classe 2)
|
| Ridondanza |
No
|
| Protezione da cortocircuito, uscite disponibili |
No
|
| Larghezza |
40.4 mm
|
|---|---|
| Altezza |
90 mm
|
| Profondità |
87 mm
|
| Peso |
220 g
|
| Shock |
In funzione: 30 G montato su pannello, 3 impulsi per asse Funzionamento relè: 7 G
|
| Vibrazione |
In funzione: 10–500 Hz, 5G, 0.76 mm max. picco-picco, 2 h per asse Funzionamento relè: 1.5G
|
| Uscita relè, volt-ampere di apertura |
50 VA a 125 V CC
|
|---|---|
| Uscita relè, continua |
7 A a 24 V CC
|
| Uscita relè, interruzione |
7 A a 24 V CC
|
| Uscita relè, chiusura |
7 A a 24 V CC
|
| Uscita relè, volt-ampere |
50 VA a 125 V CC
|
| Corrente di carico controllata per modulo, max |
6 A a 240 V CA
|
| Categoria di tensione |
Relè di tipo C AC/DC
|
|---|---|
| Corrente di stato On, min |
100 mA
|
| Tensione di funzionamento |
5–265 V CA
|
| Corrente di dispersione stato off, max |
0 mA
|
|---|
| Immunità ESD |
IEC1000-4-2: 4 kV contatto, 8 kV aria, 4 kV indiretto
|
|---|---|
| Immunità RF condotta |
IEC 1000-4-6: 10 V a 0.15–80 MHz
|
| Immunità EFT/B |
IEC1000-4-4: 2 kV a 5 kHz
|
| Classe di ambiente pericoloso |
Area pericolosa, Classe I, Divisione 2 Gruppi A, B, C, D (UL 1604, C-UL secondo CSA C22.2 n. 213)
|
| Temperatura di funzionamento |
−20–65 °C
|
| Immunità ai transitori di sovratensione |
IEC1000-4-5: 2 kV modo comune, 1 kV modalità differenziale
|
| Immunità RF irradiata |
IEC1000-4-3: 10 V/m, 80–1000 MHz, 80% modulazione di ampiezza, portante a +900 MHz con modulazione
|
| Altitudine |
2000 m
|
| Temperatura di stoccaggio |
−40 °C
|
| Emissioni irradiate e condotte |
EN50081-2: Classe A
|
| Umidità di funzionamento |
5–95 % senza condensa
|
Accedi al tuo account Rockwell Automation per visualizzare e scaricare i disegni tecnici.
Registrazione
| Tipo | Risorsa | Pubblicazione |
|---|---|---|
| Generale | Guida alla selezione | 1761-SG001 |
| Generale | Scheda prodotto | -- |
Cerchi ulteriore documentazione?
Trova la documentazione tecnica curata per questo prodotto nel Centro di documentazione tecnica oppure consulta la nostra biblioteca completa.
Cerca nella Biblioteca di Letteratura
- UL Listed
- UL Listed per aree pericolose
This product was certified with the above certifications as of 2025-07-27. Products sold before or after this date might carry different certifications. Please review the product label to check for the certifications your specific product carries.
Cerchi altre note tecniche?
Nella nostra Knowledgebase puoi trovare domande e risposte degli esperti tecnici di Rockwell Automation su questo prodotto.
Cerca nella base di conoscenza
Specifiche tecniche
| Classe |
Modulo controllore logico programmabile
|
|---|---|
| Profondità |
87
|
| moduli di uscita digitali |
Modulo di uscita a relè isolato ad alta corrente a 6 punti 24 V CC
|
| Altezza |
90
|
| Isolamento I/O |
Isolato
|
| Indicazione stato I/O |
LED
|
| Interfacce modulo |
Uscita relè
|
| Numero di canali |
6 punti
|
| uscita |
Relè CA/CC isolato 6 Point
|
| Valore nominale di temperatura |
0–55 °C (32–131 °F)
|
| Tipo di terminale |
Isolato
|
| Numero di uscite digitali |
6
|
|---|---|
| Adatto per funzioni di sicurezza |
No
|
| Ingressi digitali configurabili |
No
|
| Uscite digitali configurabili |
No
|
| Tipo di tensione di uscita |
CA/CC
|
| Tipo di uscita digitale |
Relè
|
| Tipo di collegamento elettrico |
Connessione a vite
|
| Dissipazione termica, max |
2.8 W
|
| Corrente continua per comune, max |
7 A
|
| Assorbimento di corrente bus, max |
110 mA a 5 V CC (0.55 W)
|
| Ritardo del segnale, carico resistivo |
Ritardo ON: 10 ms (max) 6 ms (tipico) Ritardo OFF: 20 ms (max) 12 ms (tipico)
|
| Classificazione della distanza di alimentazione |
6 (il modulo non deve essere a più di 6 moduli di distanza dall'alimentatore.)
|
| Gruppi isolati |
Tutte le 6 uscite isolate singolarmente
|
| Isolamento gruppo di uscita–backplane |
Verificato con uno dei seguenti test dielettrici: 1836 V CA @ 1 s o 2596 V CC @ 1 s, tensione di esercizio di 265 V CA (isolamento rinforzato IEC Classe 2)
|
| Isolamento da gruppo di uscita a gruppo di uscita |
Verificato con uno dei seguenti test dielettrici: 1836 V CA per 1 s o 2596 V CC per 1 s, tensione di esercizio di 265 V CA (isolamento di base), tensione di esercizio di 150 V CA (isolamento rinforzato IEC Classe 2)
|
| Ridondanza |
No
|
| Protezione da cortocircuito, uscite disponibili |
No
|
| Larghezza |
40.4 mm
|
|---|---|
| Altezza |
90 mm
|
| Profondità |
87 mm
|
| Peso |
220 g
|
| Shock |
In funzione: 30 G montato su pannello, 3 impulsi per asse Funzionamento relè: 7 G
|
| Vibrazione |
In funzione: 10–500 Hz, 5G, 0.76 mm max. picco-picco, 2 h per asse Funzionamento relè: 1.5G
|
| Uscita relè, volt-ampere di apertura |
50 VA a 125 V CC
|
|---|---|
| Uscita relè, continua |
7 A a 24 V CC
|
| Uscita relè, interruzione |
7 A a 24 V CC
|
| Uscita relè, chiusura |
7 A a 24 V CC
|
| Uscita relè, volt-ampere |
50 VA a 125 V CC
|
| Corrente di carico controllata per modulo, max |
6 A a 240 V CA
|
| Categoria di tensione |
Relè di tipo C AC/DC
|
|---|---|
| Corrente di stato On, min |
100 mA
|
| Tensione di funzionamento |
5–265 V CA
|
| Corrente di dispersione stato off, max |
0 mA
|
|---|
| Immunità ESD |
IEC1000-4-2: 4 kV contatto, 8 kV aria, 4 kV indiretto
|
|---|---|
| Immunità RF condotta |
IEC 1000-4-6: 10 V a 0.15–80 MHz
|
| Immunità EFT/B |
IEC1000-4-4: 2 kV a 5 kHz
|
| Classe di ambiente pericoloso |
Area pericolosa, Classe I, Divisione 2 Gruppi A, B, C, D (UL 1604, C-UL secondo CSA C22.2 n. 213)
|
| Temperatura di funzionamento |
−20–65 °C
|
| Immunità ai transitori di sovratensione |
IEC1000-4-5: 2 kV modo comune, 1 kV modalità differenziale
|
| Immunità RF irradiata |
IEC1000-4-3: 10 V/m, 80–1000 MHz, 80% modulazione di ampiezza, portante a +900 MHz con modulazione
|
| Altitudine |
2000 m
|
| Temperatura di stoccaggio |
−40 °C
|
| Emissioni irradiate e condotte |
EN50081-2: Classe A
|
| Umidità di funzionamento |
5–95 % senza condensa
|
Disegni
Accedi al tuo account Rockwell Automation per visualizzare e scaricare i disegni tecnici.
Registrazione
Documenti
|
Guida alla selezione
Generale
1761-SG001 |
|
Scheda prodotto
Generale
-- |
| Tipo | Risorsa | Pubblicazione |
|---|---|---|
| Generale | Guida alla selezione | 1761-SG001 |
| Generale | Scheda prodotto | -- |
Cerchi ulteriore documentazione?
Trova la documentazione tecnica curata per questo prodotto nel Centro di documentazione tecnica oppure consulta la nostra biblioteca completa.
Cerca nella Biblioteca di Letteratura
Certificazioni
- UL Listed
- UL Listed per aree pericolose
This product was certified with the above certifications as of 2025-07-27. Products sold before or after this date might carry different certifications. Please review the product label to check for the certifications your specific product carries.
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
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.