Loading
  • alt text
alt text
103C-12LKF-DC16X-1M

Enclosed 10 - 16 A C Comb DOL Starter

PrintPrint
Stampa
EmailEmail
Condividi
Product RegistrationProduct Registration
Codice QR
Allen-Bradley 103C-12LKF-DC16X-1M product image
Stato del ciclo di vita: Interrotto
ErrorsErrors
Rockwell Automation announces that as of December 29, 2023, the Enclosed 10 - 16 A C Comb DOL Starter will be discontinued and no longer available for sale. Customers are encouraged to remove references to the affected product(s)
Data di interruzione: December 29, 2023 Categoria di sostituzione: Direct Replacement Prodotto sostitutivo: 190-KALC12KF-DC16X-1M [https://www.rockwellautomation.com/it-it/products/details.190-KALC12KF-DC16X-1M.html]
Il prodotto in breve
Sostituzione disponibile
Stato del ciclo di vita: Interrotto
ErrorsErrors
Rockwell Automation announces that as of December 29, 2023, the Enclosed 10 - 16 A C Comb DOL Starter will be discontinued and no longer available for sale. Customers are encouraged to remove references to the affected product(s)
Data di interruzione: December 29, 2023 Categoria di sostituzione: Direct Replacement Prodotto sostitutivo: 190-KALC12KF-DC16X-1M [https://www.rockwellautomation.com/it-it/products/details.190-KALC12KF-DC16X-1M.html]
Il prodotto in breve
Sostituzione disponibile
Aggiungi alla distinta base
  • Ottieni supporto
Specifiche tecniche
Generale
Electrical
Mechanical
Construction
Documenti
Prodotti alternativi
Note tecniche
Enclosure Code
Type 4/4X/12 - IP66 Plastic -L
Voltage type for actuating
AC
External reset possible
Yes
With short-circuit release
Yes
Release class
CLASS 10
Overload release current setting
10 A
Type of motor starter
Direct online starter (DOL)
Contactor size
12 A
Coordinated breaking capacity (Iq) as a UL508 Type F combination motor controller (Type 1 coordination)
65kA @ 480V
Coordinated breaking capacity (Iq) as IEC 60947-4-2 (Type 1 coordination)
65kA @ 400/415V AC
Coordinated breaking capacity (Iq) as IEC 60947-4-2 (Type 2 coordination)
65kA @ 400/415V AC
Rated output power as IEC 60947-4-2
7.5 kW @ 400/415V AC, AC-3
Coil voltage
230V 50/60 Hz
Hp ratings as a UL508 Type F combination motor controller
5Hp @ 230V, 3-phase
Factory installed models
Multifunction push button - START-STOP
Temperature compensated overload protection
Yes
Type of electrical connection of main circuit
Screw connection
Type of electrical connection for auxiliary- and control current circuit
Screw connection
Degree of protection (IP)
IP66
Degree of protection (NEMA)
4X
Enclosure type
Type 4/4X/12 - IP66 plastic - large
Circuit breaker frame size
140M-D8E high break plus (Type E - standard version, magnetic + thermal)
Generale Pubblicazione
Product Cutsheet --
Cerchi ulteriore documentazione?
Trova la documentazione tecnica curata per questo prodotto nel Centro di documentazione tecnica oppure consulta la nostra biblioteca completa.
Cerca nella Biblioteca di Letteratura
Elementi per pagina:
1-1 di 1
Cerchi altre note tecniche?
Nella nostra Knowledgebase puoi trovare domande e risposte degli esperti tecnici di Rockwell Automation su questo prodotto.
Cerca nella base di conoscenza
Specifiche tecniche
Enclosure Code
Type 4/4X/12 - IP66 Plastic -L
Voltage type for actuating
AC
External reset possible
Yes
With short-circuit release
Yes
Release class
CLASS 10
Overload release current setting
10 A
Type of motor starter
Direct online starter (DOL)
Contactor size
12 A
Coordinated breaking capacity (Iq) as a UL508 Type F combination motor controller (Type 1 coordination)
65kA @ 480V
Coordinated breaking capacity (Iq) as IEC 60947-4-2 (Type 1 coordination)
65kA @ 400/415V AC
Coordinated breaking capacity (Iq) as IEC 60947-4-2 (Type 2 coordination)
65kA @ 400/415V AC
Rated output power as IEC 60947-4-2
7.5 kW @ 400/415V AC, AC-3
Coil voltage
230V 50/60 Hz
Hp ratings as a UL508 Type F combination motor controller
5Hp @ 230V, 3-phase
Factory installed models
Multifunction push button - START-STOP
Temperature compensated overload protection
Yes
Type of electrical connection of main circuit
Screw connection
Type of electrical connection for auxiliary- and control current circuit
Screw connection
Degree of protection (IP)
IP66
Degree of protection (NEMA)
4X
Enclosure type
Type 4/4X/12 - IP66 plastic - large
Circuit breaker frame size
140M-D8E high break plus (Type E - standard version, magnetic + thermal)
Documenti
Product Cutsheet Generale
--
Generale Pubblicazione
Product Cutsheet --
Cerchi ulteriore documentazione?
Trova la documentazione tecnica curata per questo prodotto nel Centro di documentazione tecnica oppure consulta la nostra biblioteca completa.
Cerca nella Biblioteca di Letteratura
Prodotti alternativi
Elementi per pagina:
1-1 di 1
Note tecniche
Cerchi altre note tecniche?
Nella nostra Knowledgebase puoi trovare domande e risposte degli esperti tecnici di Rockwell Automation su questo prodotto.
Cerca nella base di conoscenza
Loading
Trova il distributore più vicino
Contatta il tuo distributore in {0}
Cambia posizione
EmailEmail
PhonePhone
Trova un partner
Enclosed 10 - 16 A C Comb DOL Starter
CloseClose
103C-12LKF-DC16X-1M
Vicino
Stampa
Allen-Bradley 103C-12LKF-DC16X-1M product image
Telefono:
Chiamata
Rockwell Automation Home
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Prodotti
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: